Trubky

Trubky pro rozvod stlačeného vzduchu
 

Typ Provozní médium Vnější Ø
[mm]
Materiál Provozní tlak
[bar]
T
[°C]
Popis
trubky z plastu
PQ-PA
Plastic pipe PQ-PA
stlačený vzduch
vakuum
kapaliny
12 ... 28 polyamid -0.95 ... +7 -25 ... +75
  • přizpůsobivá, bez údržby
  • optimální proudění díky hladké vnitřní stěně

trubky z plastu PQ-PA v katalogu

trubky z hliníku
PQ-AL
Aluminium pipe PQ-AL
stlačený vzduch
vakuum
kapaliny
12 ... 28 hliník -0.95 ... +7 -30 ... +75
  • odolnost korozi
  • optimální proudění díky hladké vnitřní stěně

trubky z hliníku PQ-AL v katalogu

 
 

Šroubení s nástrčnými koncovkami pro trubky PQ
 

Typ Provozní médium Jmenovitá světlost
[mm]
Připojení pneumatiky Popis
šroubení s nástrčnou koncovkou
CQ
Push-in fittings for pipes CQ
stlačený vzduch
vakuum
kapaliny
8.6 ... 23 vnější závit G1, G1/2, G3/4, G3/8,
nástrčná dutinka CQ-12,CQ-15, CQ-18, CQ-22, CQ-28,
pro trubku/hadici s vnějším
Ø 12, 15, 18, 22, 28 mm
  • pro trubky PQ-PA, PQ-AL a hadice PAN a PUN
  • šroubení s nástrčnou koncovkou
  • nástrčné rozdělovací díly
  • šroubení s nástrčnou koncovkou a nástrčnou dutinkou
  • nástrčné dutinky
  • záslepky
  • rozdělovače
  • odlučovač kapalin
  • pojistný kroužek
  • pomůcka pro uvolnění nástrčných šroubení QS
  • vnější závit

šroubení s nástrčnou koncovkou CQ v katalogu