Hadice

Hadice pro různá pracovní prostředí: včetně typů pro potravinářský průmysl, samozhášecích prostých PWIS nebo odolných proti médiím

Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX pro potenciálně výbušná prostředí.

Hadice s normovaným vnějším průměrem a vnitřním průměrem plus spirálové hadice

Vlastnosti:

  • V individuálních délkách: Dodáváno v baleních po 25, 50, 100, 200 ... 500 m
  • Individuální provedení: potisk Vaším logem nebo Vaším číslem dílu
  • Vysoký rozlišovací faktor a snadná manipulace: Individuální výběr barev
  • Volba ze 7 základních barev - další barvy jsou k dispozici na vyžádání
  • Jednoduchá objednávka pomocí konfigurátoru

Polyuretan (PU): PUN-H, PUN-H-DUO, PUN-E, PUN-VO, PUN-VO-C

Polyetylen (PE): PLN, PEN

Hadice s normovaným vnějším průměrem

Typ Použití Vnější průměr

[mm]
Doporučená

šroubení
Médium Provozní

tlak

[bar]
T

[ C]
Popis

Hadice z plastu PUN

Plastic tubing PUN

Různé varianty 3 ... 16 QS Stlačený vzduch

Vakuum
-0,95 ... +10 -35 ... +60
  • Vysoce ohebné hadice z plastu
  • Polyuretan

Hadice z plastu PUN v katalogu

Hadice z plastu PEN

Plastic tubing PEN

Hospodárné II:

Základní funkce

Možnost široké palety použití díky odolným materiálům.
4 ... 16 QS-B Filtrovaný stlačený vzduch

Vakuum
-1 ... +8 -20 ... +60
  • Polyetylen
  • Odolnost chemikáliím a hydrolýze

Hadice z plastu PEN v katalogu

Hadice z plastu PAN

Plastic tubing PAN

Rozsah tlaku

do 14 barů
4 ... 16 QS Stlačený vzduch

Vakuum
-0,95 ... +14 -30 ... +80
  • Polyamid
  • Vysoká odolnost teplotnímu a mechanickému namáhání

Hadice z plastu PAN v katalogu

Dodací lhůty pro PAN: Kontaktujte nás!

Hadice z plastu PAN-R

Plastic tubing PAN-R

Rozsah tlaku

do 20 bar
4 ... 16 NPQH Stlačený vzduch

Vakuum
-0,95 ... +35 -30 ... +80
  • Aplikace s velkým rozsahem tlaku

Hadice z plastu PAN-R v katalogu

Hadice z plastu PUN-CM

Plastic tubing PUN-CM

Antistatické vlastnosti 4 ... 12 NPQM Stlačený vzduch

Vakuum

-0,95 ... +10 0 ... 40
  • Vysoce ohebné hadice z plastu
  • Polyuretan
  • Prosté mědi a PTFE

Hadice z plastu PUN-CM v katalogu

Hadice z plastu PUN-V0

Plastic tubing PUN-V0

Samozhášivé 4 ... 12 NPQM Stlačený vzduch

Vakuum
-0,95 ... +10 -30 ... +60
  • Samozhášivé podle UL 94-V0-V2

Hadice z plastu PUN-V0 v katalogu

Hadice z plastu

PUN-V0-C

Plastic tubing PUN-V0-C

Odolnost rozstřiku

okují při svařování I:

V blízkosti rozstřiku okují při svařování, bez jejich přímého dopadu.
4 ... 12 NPQH Stlačený vzduch

Vakuum
-0,95 ... +10 -30 ... +60
  • Podle UL 94-V0-V2
  • Tloušťka stěny 2 mm pro veškeré vnější průměry

Hadice z plastu PUN-V0-C v katalogu

Hadice z plastu

PAN-V0

Plastic tubing PAN-V0

Odolnost rozstřiku

okují při svařování II:

V blízkosti rozstřiku okují při svařování, s přímým dopadem.
6 ... 12 QS-V0 Stlačený vzduch

Vakuum

Voda
-0,95 ... +12 -30 ... +90
  • Hadice s dvojitým pláštěm
  • Samozhášivé podle UL 94 V0

Hadice z plastu PAN-V0 v katalogu

 

Hadice z plastu PUN-H

Plastic tubing PUN-H

 

Odolnost hydrolýze 3 ... 16 QS, NPKA Stlačený vzduch

Vakuum

Voda na objednávku
-0,95 ... +10 -35 ... +60
  • Polyuretan
  • Schváleno pro potravinářské výrobky
  • Prosté mědi a PTFE
  • Vhodné pro použití v energetických řetězech

Hadice z plastu PUN-H v katalogu

Hadice z plastu PLN

Plastic tubing PLN

Odolnost čisticím prostředkům 4 ... 16 NPQP Stlačený vzduch

Vakuum

Voda na objednávku
-0,95 ... + 14 -30 ... +80
  • Polyetylen
  • Vysoká odolnost chemikáliím
  • Schváleno pro potravinářské výrobky
  • Prosté mědi a PTFE
  • Vyhovuje směrnici o RoHS

Hadice z plastu PLN v katalogu

Hadice z plastu PFAN

Plastic tubing PFAN

Odolnost

vysokým teplotám

a médiím
4 ...12 NPQH, NPCK, CRQS Stlačený vzduch

Vakuum

Kyseliny

Louhy

Další média na objednávku
-0,95 ... +16 -20 ... +150
  • Odolává všem čistidlům a mazivům
  • Schváleno pro potravinářské výrobky

Hadice z plastu PFAN v katalogu

 

Hadice s normovaným vnitřním průměrem

Typ Vnitřní průměr

[mm]
Doporučené

spojky
Médium Provozní tlak

[bar]
T

[ C]
Popis
Hadice z plastu PL 3 ... 13 CN, CK Stlačený vzduch

Vakuum (kromě 9 a 13)

Voda
-0,95 ... +9 -30 ... +60
  • Schváleno pro potravinářský průmysl podle směrnice 2002/72/ES a FDA
  • Polyuretan
  • Prosté mědi a PTFE
  • Vyhovuje směrnici o RoHS

Hadice z plastu PL v katalogu

Hadice z plastu PCN 4 Stlačený vzduch

Vakuum

Voda
-0,5 ... +0,25 -10 ... +60
  • Polyvinylchlorid (PVC) s textilní výztuhou

Hadice z plastu PCN v katalogu

Hadice z plastu P P: 6, 9, 13, 19

PX: 4, 6, 9
P pro nátrubek pro hadice N Stlačený vzduch

Vakuum

Voda
P:

-0,95 ... 16
-20 ... +80
  • P-6/P-9: nitrilový kaučuk
  • P-13/P-19: Etylen-propylenový kaučuk, styren-butadienový kaučuk
  • Prosté mědi a PTFE
  • Vyhovuje směrnici o RoHS

Hadice z plastu P v katalogu

 

Spirálové hadice

Typ Vnější průměr

[mm]
Pracovní délka

[m]
Doporučená

šroubení
Provozní tlak

[bar]
T

[ C]
Popis
Spirálové hadice z plastu PUN-S 4 ... 12 0,5 ... 6 QS, NPQM, CK -0,95 ... +10 -35 ... +60
  • Nesestavené předem
  • Polyuretan
  • Prosté mědi a PTFE

Spirálové hadice z plastu PUN-S v katalogu

Spirálové hadice z plastu PUN-SG 9,5

11,7
2,4

4.8

6
Připravené ke spojení pomocí otočných spojek -0,95 ... +15 -40 ... +60
  • Sestavené předem
  • Polyuretan, niklovaná mosaz, polyacetal
  • Prosté mědi a PTFE
Spirálové hadice z plastu PPS 6,36

7,95
7,5

15
Připravené ke spojení vždy pomocí 2 otočných spojek a těsnicích kroužků -0,95 ... +21,2



-30 ... +80
  • Sestavené předem
  • Polyamid, mosaz, galvanizovaná ocel
  • Prosté mědi a PTFE