Šroubení

Kombinace hadice-šroubení pro veškeré úlohy

Šroubení s nástrčnými koncovkami Quick Star

Typ Konstrukce Průměr
[mm]
Připojení
D1
Tlak
[bar]
T
[°C]
Hadice Popis

Quick Star NPQP

NPQP 

přímé
tvar L
tvar T
tvar Y 
4, 6, 8, 10, 12  R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
závit z polypropylenu 
−0,95 ... +10  −20 ... +80 

PFAN,

PLN 

  • Alternativa ke šroubením z nerezové oceli
  • Odolnost mnohým chemikáliím a kyselinám
  • Vhodnost pro použití v čistém prostoru (Clean Room)

Quick Star NPQP v katalogu 

Quick Star QSM, Mini

Fitting QSM Mini

přímé
tvar L
tvar T
tvar X
tvar Y
3, 4, 6 M3, M5, M7, M6x0,75, M8x0,75, R1/8, G1/8 −0,95 ... +14 −10 ... +80 PUN, PUN-H
  • Mnoho variant
  • Odolnost hydrolýze

Quick Star QSM, Mini v katalogu

Quick Star QS, Standard

Fitting Quick Star QS 

přímé
tvar L
tvar T
tvar X
tvar Y
4 ... 16 R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8 −0,95 ... +14 −10 ... +80 PUN, PUN-H, PAN
  • Mnoho variant
  • Odolnost hydrolýze

Quick Star QS v katalogu

Šroubení s nástrčnými koncovkami QS-B

Push-in fitting QS-B

přímé
tvar L
tvar T
tvar X
tvar Y
4 ... 16 M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
−0,95 ... +10 0 ... 60 PEN, PUN-E
  • Hospodárné základní funkce

Šroubení s nástrčnými koncovkami QS-B v katalogu

Nástrčná šroubení NPQH

Push-in fitting NPQF 

přímá
tvar L
tvar T
tvar Y
4 ... 14 M5, M7,
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
−0,95 ... +16 0 ... 150 PFAN, PUN-H, PUN-CM, PAN-R, PUN-V0(-C) 
  • Poniklovaná mosaz
  • Schváleno pro potravinářství
  • Odolné jiskrám při svařování
  • Odolné čisticím prostředkům

Šroubení s nástrčnými koncovkami NPQH v katalogu

Šroubení s nástrčnými koncovkami QS-V0

Push-in fitting QS-V0

přímá
tvar L
tvar T
tvar Y
4 ... 12 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 −0,95 ... +10 0 ... 60 PAN-V0
  • S ochranným krytem
  • Samozhášecí

Šroubení s nástrčnými koncovkami QS-V0 v katalogu

Šroubení s nástrčnými koncovkami CRQS

Push-in fitting CRQS

přímé
tvar L
tvar T
tvar Y
4 ... 16 M5,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
−0,95 ... +10 0 ... 150 PFAN
  • Ušlechtilá ocel

Šroubení s nástrčnými koncovkami CRQS v katalogu

 

Šroubení s nátrubky

Typ Konstrukce Provedení Světlost hadice
[mm]
Připojení D1 Popis
CN
CN
přímý
tvar L
tvar T
  • Šroubení s nátrubky
  • Průchodky s koncovkami a nátrubky
  • Hadicové spojky s nátrubky
  • Spojky T s nátrubky
2, 3, 4, 6 M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Šroubení s nátrubky
  • Varianty: Řada z ušlechtilé oceli

CN v katalogu

Šroubení s převlečnou maticí CK
Quick connector CK
přímá
tvar L
tvar T
  • Šroubení s převlečnou maticí
  • Průchodky s převlečnými maticemi
3 ... 13 M5, G1/8, G3/8, G1/4, G1/2
  • Převlečná matice
  • Varianty: kov, polymer

Šroubení s převlečnou maticí CK v katalogu

 

Závitová šroubení

Typ Konstrukce Verze Připojení D1 Připojení D2 Popis
Závitová šroubení NPFC
Threaded fitting NPFC
Přímá
tvar L
tvar T
tvar Y
tvar X
  • Spojky s vnějším závitem
  • Spojky s vnitřním závitem
  • Redukce s vnitřním závitem
  • Redukce
  • Prodloužení
  • Šroubení L, T, Y, X
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1
  • Materiál: poniklovaná mosaz

Závitová šroubení NPFC v katalogu

Závitové spojky B/D/E/ESK
Threaded fittings B/D/E/ESK
Přímé

  • Záslepky
  • Redukce
  • Spojky s vnějším závitem
  • Průchodky s vnitřním závitem
  • Spojky s vnitřním závitem
  • Redukce s vnitřním závitem
M3, M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
M5, M7
G1/8, G1/4, G3/8, G3/4,  G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Varianty: mosaz, hliník, ocel

Závitová šroubení B/D/E/ESK v katalogu