Rozdělovače

Typ Počet
přívodů
Počet
výstupů
Pneumatické
připojení, přívod
Výstup
pneumatického
připojení
[mm]
Popis
rozdělovací bloky
FR
Distributor block FR
1 4, 8, 9, 12 M3, M5, G1/8 ... G1/2
-
  • hliníkový tlakový odlitek nebo eloxovaný hliník
  • provozní tlak 0 ... 16 barů

rozdělovací bloky FR v katalogu

vícenásobné rozdělovací díly
QS
Multiple distributor QS
1 2, 3, 4, 6 R1/8 ... R1/2
G1/8 ... G1/2
4 ... 12
  • Quick Star Standard
  • rozsah teplot do 80 °C
  • tvar L, tvar T
  • otočné o 360°
  • připojení závitem nebo nástrčnými koncovkami
  • redukční provedení

vícenásobné rozdělovací díly QS v katalogu