Spojovací a připojovací kabely

Přímo k vhodnému spojovacímu kabelu pro čidla nebo ventily


Tento modulární systém spojovacích a připojovacích kabelů nabízí neomezené množství možných kombinací konektorů, zásuvek i různých délek a typů kabelů. Slouží pro spojování veškerých prvků s konektory M8 a M12, jako jsou přibližovací čidla, převodníky polohy, tlaková a vakuová čidla, vysílače tlaku, průtokoměry a optická a indukční čidla a ventily s konektorem, jako jsou CPE, MPA nebo VSVA.

Ve výrobním programu k připojovacím kabelům dále najdete samostatné konektory a zásuvky v různých provedeních.

 
Typ Název Elektrické připojení Délka kabelu
[m]
Indikace sepnutí
prostřednictvím LED
Vlevo Vpravo
Nebu-M5 NEBU-M5 zásuvka M5x0,5 Volný konec vodiče 5 -
konektor M8x1 1 -
konektor M12x1 1 -
Nebu-M8 NEBU-M8 zásuvka M8x1 otevřený konec vodiče 0,1...25 +
konektor M8x1 +
konektor M12x1 +
NEBU-M12 zásuvka M12x1 otevřený konec vodiče 0,1...25 +
konektor M8x1 +
konektor M12x1 +
  SIM-M8-... zásuvka M8x1 otevřený konec vodiče 0,5...10 -
  KM8-... zásuvka M8x1 konektor M8x1 -
  SIM-M12-... zásuvka M12x1 otevřený konec vodiče -
  KM12-... zásuvka M12x1 konektor M12x1 -