Spojovací kabely pro ventilové terminály

Připojení pro ventilové terminály

Typ ventilového terminálu Samostatné Multipól Síť Ethernet Diagnostika Napětí I/O AS-Interface
ISO 5599-1 typ 04 - + + - + + + -
VDMA, VSVA typ 14, typ 16 + - - - - - - -
VTSA typ 44 0 + + + + + + +
CPV typ 10 + + + - + + - +
CPA typ 12 + + + - + + + +
MPA typ 32 0 + + + + - - +
MIDI/MAXI typ 03 - + + - + + + +
Tiger typ 02 - + + - + + + -
VTUB typ 24 + + - - - - - -
CPV-SC typ 80 - + + - - + - -
CPA-SC typ 82 + + + - - + - -
CDVI typ 15 - + + - - + - -
MH + + - - - - - -
terminál CPX typ 50 + - + + + + + -
systém instalace CPI typ 55 + - + + + + + -

 

+ Standard, tj. vždy k dispozici

0 Volitelně, tj. lze zvolit jako možnost