Často kladené otázky - Hadice a šroubení

Pneumatická spojovací technika - hadice

Jaké minimální poloměry ohybu je nutné dodržovat při použití hadic v rámci energetického řetězu?

Hadice vyrobené z polyuretanu (typ PUN-.../ PUN-H-…/ PEN-...) jsou pro použití v energetických řetězech zvláště vhodné. Pro stanovení minimálních poloměrů ohybu se používá následující přibližné pravidlo: 10 × vnější průměr hadice.

Up

Jaký ochranný plášť MKV se používá ve spojení se zástrčkou KSV?
Násobná zástrčka Ochranný plášť
KSV-5 MKV-PG-21
KSV6-7 MKV-PG-29
KSV-8 MKV-PG-29
KSV6-12 MKV-PG-36
KSV-16-B MKV-PG-36
KSV6-22 MKV-PG-48
KSV-32-B MKV-PG-48

Up

Do jaké úrovně tlaku lze natlakovat plastovou hadici PQ-PA?
Teplotní rozsah PQ-PA-12x1.5
PQ-PA-15x1.5
PQ-PA-18x2
PQ-PA-22x2
PQ-PA-28x2.5
-25° C až 23° C 15 bar 10 bar
-25° C až 30° C 14 bar 9 bar
-25° C až 40° C 12 bar 9 bar
-25° C až 50° C 10 bar 8 bar
-25° C až 60° C 9 bar 8 bar
-25° C až 70° C 8 bar 7 bar
-25° C až 75° C 7 bar 7 bar

Up

Jaké tlakové hadice jsou vhodné pro použití s vakuem?

Veškeré tlakové hadice v katalogu jsou takto výslovně označené.

Up

Vyrábí společnost Festo hadice z materiálu PTFE?

Rozsah hadic vyráběných společností Festo zahrnuje teplotně a chemicky odolné hadice vyrobené z perfluor-alkoxylu (typové označení PFAN). Tyto hadice jsou odolné vůči mnoha kyselinám a louhům a lze je používat v teplotním rozsahu od -20 °C do +150 °C.

Up

Jaká je mezní teplota pro použití hadic?
Přípustná teplota pro hadice závisí na tlaku. Obecně platí následující: Čím vyšší je tlak, tím nižší je nejvyšší přípustná teplota. Hadice PFAN-… jsou použitelné pro teploty do 150 °C.

Up

Vyrábí společnost Festo také průhledné hadice?
Hadice PUN-H-...-NT (barva „natural“) jsou čiré, a proto do značné míry průhledné. Ostatní hadice v barvě „natural“ (např. PLN-...-NT) mají více mléčný vzhled.

Up

Pneumatická spojovací technika - šroubení

Jaké jsou rozměry závitů G?
Označení
závitu
Průměr

v palcích
Vnější
průměr
mm
Průměr
matice
mm
Průměr
otvoru pro závit
mm
Závitů
na palec
G 1/8" 1/8 9,73 8,85 8,80 28
G 1/4" 1/4 13,16 11,89 11,80 19
G 3/8" 3/8 16,66 15,39 15,25 19
G 1/2" 1/2 20,95 19,17 19,00 14
G 3/4" 3/4 26,44 24,66 24,50 14
G 1" 1 33,25 30,93 30,75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41,91 35,59 39,25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47,80 45,48 45,25 11
G 2" 2 59,61 57,29 57,00 11

Up

Jaké jsou úniky u nástrčného šroubení QS-...?
Přípustný únik pro nástrčné šroubení QS-... je 0,18 l/h na každé utěsněné připojení.

Up

Jaký utahovacím momentem lze šroubení upevňovat?
Šroubení Max. utahovací moment
Nm
QSM-M3-... 0,7
QSM-M5-... 1,5
QSM-M7-... 2,0
QS(M)-1/8-... se závitem R 7,0
QS-1/4-... se závitem R 12,0
QS-3/8-... se závitem R 22,0
QS-1/2-... se závitem R 28,0
QS(M)-1/8-... se závitem G 10,0
QS-1/4-... se závitem G 15,0
QS-3/8-... se závitem G 25,0
QS-1/2-... se závitem G 40,0
CN/CK-M5-... s těsněním typu OK-... 2,4
CN/CK-1/8-... s těsněním typu OK-... 5,0
CN/CK-1/4-... s těsněním typu OK-... 12,0
CN/CK-3/8-... s těsněním typu OK-... 15,0
CN/CK-1/2-... s těsněním typu OK-... 18,0
CN/CK-M5-... s těsněním typu OL-... 2,0
CN/CK-1/8-... s těsněním typu OL-... 4,0
CN/CK-1/4-... s těsněním typu OL-... 11,0
CN/CK-3/8-... s těsněním typu OL-... 40,0
CN/CK-1/2-... s těsněním typu OL-... 50,0

Up

Jaká je největší přípustná délka závitů šroubení?

Část šroubení, kterou lze zašroubovat do ventilu (na příklad), nesmí přesáhnout určitou maximální délku. Jestliže použijete šroubení od společnosti Festo, je zaručené, že tato délka bude správná.

 

 

Průměr závitu C max mm
M3 3,3
M5 4,3
M7 5,8
G 1/8 6,5
G 1/4 8,0
G 3/8 9,0
G 1/2 10,5
G 3/4 12,0
G 1 13,0

Up

Jaká je mezní teplota pro použití šroubení?
Standardní šroubení jsou použitelná pro teploty do +80 °C. Šroubení QS-F-... jsou vhodná pro teploty do 150 °C.

Up

Je těsnicí vrstva PTFE k dispozici jako náhradní díl pro šroubení QS se závity R?
Společnost Festo tuto těsnicí vrstvu jako náhradní díl pro toto šroubení nenabízí.

Up

Kolikrát lze šroubení QS-...-R... opakovaně použít, aniž by došlo k poškození těsnění?
Šroubení QS-... s kuželovými závity R jsou opatřeny samotěsnicím PTFE povlakem, který umožňuje použít šroubení pětkrát, aniž by přitom bylo nutné použít dodatečné těsnicí součásti.

Up