Simplified Motion Series

Simplified Motion Series

Simplified Motion Series består af forskellige elektromekaniske komponenter sammen med en enkel og applikationsoptimeret kombination af motor og servodrev, det såkaldte integrerede drev. Denne løsning kræver ikke et eksternt servodrev. Det elektriske alternativ til meget enkle bevægelses- og positioneringsopgaver mellem to mekaniske endepositioner kræver ikke den sædvanlige indkøringsproces for traditionelle elektriske drevsystemer, som ofte kan være ret komplicerede. Det tilbyder også specifikke bevægelsesmønstre, såsom nænsomt dæmpet bevægelse til endepositionen eller simple presse- og klemningsfunktioner.

 

Idrifttagning

Dette er hurtigt og nemt, og kræver ikke software, computer eller andet tilbehør, fordi alle parametre kan indstilles manuelt direkte på aktuatoren. Simplified Motion Series forbindes derefter direkte til den overordnede styring, enten via digitalt I/O (DIO) eller IO-Link®, som begge er integreret som standard.

 

 

Highlights for Simplified Motion Series

  • Forenklet funktionalitet til enkle bevægelser
  • En række bevægelser med forskellige mekaniske systemer
  • Integrerede produkter eliminerer behovet for et styreskab
  • Hurtig og nem idrifttagning uden software
  • Ingen særlig ekspertise kræves til idrifttagning
  • Digitalt I/O (DIO) eller IO-Link® integreret som standard

Funktioner og konfiguration af Simplified Motion Series

Grundprofil for bevægelse mellem to endepositioner - med hastighedskontrol.

Grundprofil for bevægelse mellem to endepositioner - med hastighedskontrol.

Udvidet bevægelsesprofil for simple presse- og klemningsfunktioner - hastighed og kraftkontrol.

Udvidet bevægelsesprofil for simple presse- og klemningsfunktioner - hastighed og kraftkontrol.

Nem og fleksibel idrifttagning

Justering, valg og bestilling er let gjort: med Solution Finder kan du konfigurere det korrekte produkt til enhver opgave.

Konfigurer og bestil online nu!

Simplified Motion Series

Tilgængelige grundlæggende funktioner kan indstilles via digitalt I/O (DIO):

  • Hastighed og styrke
  • Reference, endeposition og dæmpning
  • Endepositioner

 

Yderligere, udvidede funktioner er tilgængelige via IO-Link®:

  • Fjernindstilling af bevægelsesparametre
  • Kopi- og sikkerhedskopifunktion til parameteroverførsel mellem aktuator og computer eller fra computeren til en anden identisk aktuator
  • Læsefunktioner for procesparametrene

 

Nr.1 Under idrifttagning kan alle relevante parametre indstilles direkte på det integrerede drev. Parametrene kan indstilles let og intuitivt uden omfattende eller komplekse betjeningsvejledninger:

  • Hastighed for "ud" og "ind" bevægelse
  • Kraft for aktuator i ”ud”-position
  • Indstilling af reference endeposition
  • Indstilling af positionen "Start kraftstyret bevægelse"
  • Manuel start ved at simulere DIO-signaler (svarer til manuel betjening)

 

Nr. 2 Enkel el-tilslutning via M12-stik

  • Strøm (4-polet): strømforsyning til motoren
  • Logik (8-polet): styresignal, sensorsignal og strøm til den integrerede elektronik

Produkt oversigt

Spindelakse og tandremsakse ELGS

Spindelakse og tandremsakse ELGS

Ekstremt kompakt og omkostningseffektiv spindelakse ELGS-BS med præcis, robust recirkulerende kugleføring til slæden og kraftigt kuglespindeldrev.

  • Tre størrelser til en nyttelast på op til 20 kg ved max. slag på 800 mm

Ekstremt omkostningseffektiv og holdbar tandremsakse ELGS-TB med præcis, robust recirkulerende kugleføring til slæden i en kompakt konstruktion - især som en hovedakse til håndteringssystemer.

  • To størrelser med op til 1,3 m/s ved max. slag på 2.000 mm

Fælles karakteristika:

  • Permanent fastgjort dækbånd i rustfrit stål beskytter den indvendige føring og spindlen eller tandremmen
  • Unikt "en-størrelse-ned" montagesystem til montering med hinanden og med minislæde EGSS
  • Valgfrit: vakuumtilslutning for at minimere emissioner af partikler fra aksen til omgivelserne
  • Motoren kan drejes 4 x 90° - dette kan til enhver tid ændres
Minislæde EGSS

Minislæde EGSS

Omkostningseffektiv og robust EGSS med letløbende spindel til lodrette Z-bevægelser eller individuelle, styrede lineære bevægelser i enhver monteringsposition.

Den interne lineære føring optager tværkraft og giver god modstand mod torsion ved høje drejningsmomenter.

  • Tre størrelser med maks. slag på 200 mm
  • Den elektriske drejecylinder ERMS kan monteres direkte uden behov for adaptere
  • Valgfrit: kanaliseret luftkompensation forhindrer partikler eller fugt i at trænge ind og at partikler lækker ud i miljøet
  • Unikt "en-størrelse-ned" montagesystem i forbindelse med det øvrige produktprogram
  • Motoren kan drejes 4 x 90° - dette kan til enhver tid ændres
Elektrisk cylinder EPCS

Elektrisk cylinder EPCS

EPCS er velegnet til enkelt lineære bevægelser i enhver monteringsposition, og dens letløbende kuglespindel giver mulighed for præcis og hurtig positionering. Som en ekstremt omkostningseffektiv kompletløsning er den elektriske cylinder ideel til applikationer såsom positionering eller klemning, distribution, sortering eller emneudkast og til håndteringssystemer som en enkel Z-akse.

  • Tre størrelser med maks. slag på 500 mm
  • Enkel og omkostningseffektiv positionsregistrering med berøringsfri sensor, fleksibel, pålidelig og hurtig at montere, kan eftermonteres eller flyttes til enhver tid
  • Valgfrit: kanaliseret luftkompensation forhindrer partikler eller fugt i at trænge ind og at partikler lækker ud i miljøet
  • Unikt "en-størrelse-ned" montagesystem i forbindelse med det øvrige produktprogram
  • Motoren kan drejes 4 x 90° - dette kan til enhver tid ændres
Tandremsakse ELGE

Tandremsakse ELGE

Tandremsaksen ELGE-TB løber let takket være den recirkulerende kugleføring. Som kompletløsning til en attraktiv pris med en omkostningsoptimeret konstruktion er det et ideelt og økonomisk valg til meget enkle opgaver med relativt lave krav til mekanisk belastning, dynamisk respons og præcisio.

  • Lang levetid på 5000 km
  • Valgfri endepositionsaftastning med berøringsfri sensorer
  • Motoren kan monteres på begge sider, over eller under, og drejes 4 x 90° - dette kan til enhver tid ændres
Drejecylinder ERMS

Drejecylinder ERMS

Som en omkostningseffektiv løsningspakke er drejecylinder ERMS ideel til enkle drejeopgaver såvel som opgaver med øgede mekaniske belastninger. Den har en roterende plade med robuste, præcise og slørfri kuglelejer, så den kan absorbere tværkraft og drejningsmomenter.

  • To størrelser, hver med en drejningsvinkel på 90° og 180°
  • Den tilbyder en forseglet hulaksel som integreret gennemføring til kabler eller slanger
  • Med den standardiserede monteringsgrænseflade kan den tilsluttes direkte til de elektriske minislæder EGSL, EGSC og EGSS.

Sortering

Positionering

Ipresning

Overførsel

Løft

Standse

Døråbner