Installations- und Steuerungskonzepte

Ihr Anlagenkonzept definiert die ideale Ventilinsellösung

Ventilinseln mit CPX, optional dazu CODESYS-Steuerung, sowie die Installationssysteme CPI und CTEL ermöglichen perfekt auf Ihr Anlagenkonzept abgestimmte Steuerungs- und Installationskonzepte. Oder Sie nutzen als Alternative den IO-Link Master CECC von Festo, bei dem zusätzliche Fremdfunktionen integrierbar sind. Ebenfalls einfach zu realisieren: die hybride Kombination aus zentralem und dezentralem Installationssystem.


Zentrales / Hybrides Installationssystem

Im zentralen Installationssystem sind mehrere Antriebe und Funktionen zusammengefasst und werden komplett von einer Ventilinsel mit CODESYS-Steuerung gesteuert.

 

Vorteile des zentralen Installationssystems:

  • Bis zu 60% Effizienzsteigerung dank Funktionsintegration
  • Bis zu 50% reduzierte Kanalkosten
  • Bis zu 40% höhere Leistungsdichte

 

 

Hybride Installationssysteme verbinden die Vorteile eines zentralen und dezentralen Installationssystems.

Dezentrales Installationssystem / Systemerweiterungen

Einzelne Funktionen werden dezentral an eine kleine Ventilinsel mit kurzer Verschlauchung angeschlossen. Über ein Hybridkabel für Daten und Spannung wird die Ventilinsel mit der Steuerung verbunden.

 

Vorteile des dezentralen Installationssystems:

  • Bis zu 30% verkürzte Taktzeiten durch sehr kurze Schläuche
  • Bis zu 70% reduzierter Bauraum
  • Bis zu 50% reduzierter Luftverbrauch 
Dezentrale Installation

Verfügbare Systeme und Vorteile:

 

Installationssystem CPI im Katalog

  • Verschiedene Spannungszonen durch Zusatzeinspeisung
  • Mehr Teilnehmer durch bis zu vier Module im Strang

 

Installationssystem CTEL (I-Port, CTEU) im Katalog

  • Selbstkonfigurierend
  • Preiswerte Basisfunktionen

 

IO-Link Master im Katalog

  • Offenes, genormtes System
  • Fremdfunktionen integrierbar

 


 

Neu auf CPX:

CODESYS

Option für Industrie 4.0:

Integration via OPC UA

 
 

Einfache Konfiguration und Diagnose aller CPX-Module:

Festo Maintenance Tool

Diagnose und Serviceinformationen per Webmonitor:

CPX Webmonitor

Produktübergreifendes Tool für Inbetriebnahme und Service:

Festo Field Device Tool

Festo Configuration Tool

Inbetriebnahme leicht gemacht:

Gerätebeschreibungsdateien

Funktionsbausteine

Firmware

Vorlagen für Schildträger von Ventilinseln: 

MS-Word Vorlage

 

CTEL/CTEU: Bestechend einfache und kostengünstige Feldbustechnik

Ein Busknoten für verschiedene Ventilinseln und digitale Eingänge

Mehr erfahren