Pneumatische Zylinder

Pneumatikzylinder sind Bauteile, die mit Druckluft als Medium eine Bewegung ausführen, weshalb sie auch als Druckluftzylinder bezeichnet werden. Pneumatische Antriebe sind eine besonders kostengünstige Lösung für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen– auch für schwierigste Umgebungsbedingungen – und zeichnen sich durch eine besonders einfache Inbetriebnahme aus. Die erreichbaren Geschwindigkeiten liegen zwischen 10 mm/s und 3 m/s. Pneumatische Zylinder sind robust und aufgrund der Kompressibilität der Luft nachgiebig, was sie widerstandsfähig gegen hohe Krafteinwirkung von außen macht.

Einsatz von pneumatischen Zylindern

Pneumatikzylinder kommen in zahlreichen Anwendungen der Automatisierungstechnik bzw. der Fabrikautomation zum Einsatz. Typische Anwendungsbereiche für pneumatische Antriebe sind: Spannen, Heben, Senken, Schieben, Ziehen, Zuführen, Drehen, Greifen, Klemmen und Halten, Fügen, Stoppen, Stempeln, Prägen und viele andere.

Pneumatikzylinder von Festo

Das Antriebsspektrum der Pneumatikzylinder umfasst bei Festo Kolbenstangenzylinder und kolbenstangenlose Zylinder (Linearantrieb), Schwenkzylinder, Tandem-, Mehrstellungs- und Stopperzylinder sowie Klemm- und Spannzylinder, Antriebe mit Linearführung und Balg- und Membranzylinder. Darunter bieten wir viele Normzylinder mit standardisierten Abmessungen und Befestigungsschnittstellen. Zylinder, die einer bestimmten Norm entsprechen, haben identische Abmessungen. Es gibt Normen für Kolbenstangenzylinder in runder Bauform (ISO 6432), in kompakter Bauform (ISO 21287) sowie für Profil- und Zugstangenzylinder (ISO 15552).

Kolbenstangenzylinder

Festo Kolbenstangenzylinder sind pneumatische Antriebe für die Ausführung geradliniger Bewegungen. Die auf den Kolben ausgeübte Kraft wird über eine Kolbenstange auf die zu bewegenden Teile übertragen. Kolbenstangenzylinder sind als Rundzylinder, Profilzylinder, Kompaktzylinder, Kurzhubzylinder, Flachzylinder, Miniaturzylinder, Einschraubzylinder oder Edelstahlzylinder erhältlich.

Kolbenstangenzylinder

Kolbenstangenlose Zylinder

Kolbenstangenlose Zylinder sind pneumatische Zylinder und kommen – wie der Name schon verrät – ohne Kolbenstange aus. Doch auch ohne Kolbenstange führen sie lineare Bewegungen aus, weshalb sie auch als Linearantriebe bezeichnet werden. Zum Einsatz kommen kolbenstangenlose Zylinder vor allem in Anwendungen mit größeren Verfahrwegen, z.B. als Grundantrieb in einem Mehrachsportal oder bei Zuführaufgaben.

Kolbenstangenlose Zylinder

Schwenkantriebe

Pneumatische Schwenkantriebe / Drehantriebe von Festo ermöglichen Drehbewegungen bis zu einem Schwenkwinkel von 270°. Ob mit Schwenkflügel- oder Zahnstangen-Ritzelantrieb: Höchste Präzision ist ebenso charakteristisch wie die hohe Leistungsfähigkeit und Vielfalt der Antriebe. So kommen unsere pneumatischen Antriebe in einer Vielzahl an Branchen in der Fabrikautomation zum Einsatz.

Schwenkantriebe

Tandemzylinder, Hochkraftzylinder und Mehrstellungszylinder

Beim Tandemzylinder handelt es sich um zwei aneinandergereihte identische Profilrohr-Zylinder zur Verdoppelung der Schubkraft in beiden Bewegungsrichtungen. Ein Hochkraftzylinder ist eine Zylinderbauform, die durch eine Aneinanderreihung von pneumatischen Kompaktzylindern definiert ist. Pneumatische Mehrstellungsantriebe sind in einer Variante mit zwei separaten Zylindern sowie in einer Version mit zwei bis fünf hintereinandergeschalteten Zylindern erhältlich.

Pneumatik-Sonderzylinder

Führungszylinder

Festo Führungszylinder – Antriebe mit Führungsstange und Linearführungen – sind pneumatische Antriebe und gehören zu den „Arbeitstieren“ der Industrieautomatisierung. Hier finden sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Anwendungen wie Heben, Pressen, Ziehen, Schieben, Klemmen, Stoppen, Halten, Schneiden, Trennen und vieles mehr. Beide Arten von Führungszylindern vereinen die Vorteile der Linearbewegung mit denen der Führung und zeichnen sich durch besonders hohe Stabilität aus.

Führungszylinder