Proportional Technologie

Eine Produktlinie von Proportional-Druckregelventilen und Proportional-Wegeventilen für ein Maximum an individuellen Lösungen und Funktionen zur Weg- und Kraftregelung.

 

Proportional-Druckregelventile, z. B. für die Druckregelung beim Prüfen, Dosieren, Anpressen, Einpressen und Positionieren

Proportional-Druckregelventil VPPX

VPPX für komplexe Regelstrecken und hohe Genauigkeit

  • Ist-Werteingang für externe Sensoren für höhere Prozesssicherheit
  • Programmierbarer, frei einstellbarer PID-Regler
  • FCT Software-Plugin zur einfachen Reglereinstellung

Kurze Produktinformation VPPX

Proportional-Druckregelventil VPPX im Katalog

Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software für VPPX

Proportional-Druckregelventil VPPM

VPPM - das Multitalent

  • Funktionenbaukasten als Basis für höchste Varianz: von Grundperformance bis zum High-Tech-Gerät
  • Auch als Inselversion auf Ventilinsel MPA verfügbar: weniger Kosten durch Funktionsintegration und Multiplexing
  • 3 voreingestellte Regler-Presets für die schnelle Inbetriebnahme
  • Multi-Sensor-Control und Kaskadenregelung für stabiles Regelverhalten und höchste Genauigkeit

Proportional-Druckregelventil VPPM im Katalog

Proportional-Druckregelventil VPPM mit IO-Link

Proportional-Druckregelventil VPPE

VPPE für einfache Regelungsaufgaben

  • Günstiger Einstiegspreis
  • Robuste Bauweise und hohe EMV-Festigkeit
  • Schnelle Inbetriebnahme durch Festo plug and work®
  • Anzeige mit und ohne LCD-Display

Kurze Produktinformation VPPE

Proportional-Druckregelventil VPPE im Katalog

Proportional-Druckregelventil MPPES

MPPES für Druck- und Vakuumaufgaben

  • Anwendungen mit ständig wechselnden Sollwerten
  • Vakuumvariante als Sonderlösung verfügbar
  • Vorgesteuertes Kolbenregelventil
  • Bei Stromausfall entlüftend

Proportional-Druckregelventil MPPES im Katalog

Proportional-Druckregelventil VPPL

VPPL für Aufgaben im Hochdruckbereich

  • Drücke von 10 bis 40 bar
  • Mit Durchflussverstärker PREL für bis zu 6.000 m³/h
  • Funktion "Sicheres Entlüften" beim PREL-186-...-40CFX2 möglich
  • 3 voreingestellte Regler-Presets für die schnelle Inbetriebnahme

Kurze Produktinformation VPPL

* VPPL ist nur über den Typenschlüssel bestellbar.

Proportional-Wegeventile zur Steuerung von Richtung und Geschwindigkeit

Proportional-Wegeventil VPWP

VPWP für die Regelung von Position und Kraft

  • Voll digitalisiert, mit integrierten Drucksensoren und Kaskadenregelung
  • Diagnosefähig
  • Für servopneumatische Anwendungen mit Achscontroller CPC-CMAX und Endlagenregler CPX-CMPX

 

Proportional-Wegeventil VPWP im Katalog

Mehr über servopneumatische Systeme

 

Proportional-Wegeventil MPYE

MPYE für Aufgaben mit besonders hoher Lebensdauer

  • Für hochdynamische Regelungen
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • 250 Mio. Schaltspiele möglich
  • Kolbenschieberventil

Proportional-Wegeventil MPYE im Katalog