Rohre

Druckluftrohre

Typ Betriebsmedium Außen-Ø
[mm]
Werkstoff Betriebsdruck
[bar]
T
[°C]
Beschreibung

Kunststoffrohr PQ-PA
Kunststoffrohr PQ-PA

Druckluft
Vakuum
Flüssigkeiten
12 ... 28 Polyamid -0,95 ... +7 -25 ... +75
  • Korrosionsbeständig
  • Flexibel
  • Wartungsfrei
  • Optimale Strömungsbedingungen durch glatte Innenwand

Kunststoffrohr PQ-PA im Katalog

Aluminiumrohr PQ-AL
Aluminiumrohr PQ-AL

Druckluft
Vakuum
Flüssigkeiten
12 ... 28 Aluminium -0,95 ... +7 -30 ... +75
  • Korrosionsbeständig
  • Optimale Strömungsbedingungen durch glatte Innenwand

Aluminiumrohr PQ-AL im Katalog

 

Steckverschraubung

Typ Bauform Ausführung Nennweite
[mm]
Rohr-Außen-Ø
[mm]
Beschreibung

Steckverschraubung für Rohre CQ
Steckverschraubung für Rohre CQ

gerade
L-, T-Form
  • Steckverschraubung
  • Steckverbindung
8,6 ... 23 12 ... 28
  • Geeignet für Kunststoffrohre und Aluminiumrohre
  • Geeignet für Polyamid-Schläuche PAN, PAN-L und Polyurethan-Schläuche PUN
  • Geeignet für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten
  • Einfache Montage und Demontage der
    Schläuche/Rohre ohne Werkzeug
  • Einschraubgewinde zylindrisch abgedichtet - kein zusätzliches Gewindedichtmaterial nötig

Steckverschraubung für Rohre CQ im Katalog