Universelle elektrische Verbindungstechnik

Schneller zum optimalen Sensorkabel oder Ventilkabel


Der Kabelbaukasten bietet uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten an Steckdosen, Kabellängen und -qualitäten sowie Steckern - abgestimmt auf alle Geräte mit M8- und M12-Stecker wie z. B. Näherungsschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Drucksensoren, Drucktransmitter, Durchflusssensoren, optische und induktive Sensoren sowie Ventile mit Zentralstecker wie CPE, MPA oder VSVA.

Zusätzlich zu den Verbindungsleitungen: einzelne Stecker und Dosen in verschiedenen Bauformen

Weitere Informationen:

Verbindungsleitungen, universell

 
Typ  Leiter-Nennquerschnitt [mm²]  Betriebsspannung AC/DCI Strombelastbarkeit bei 40 °C Beschreibung

Universelle Steckverbinder NECU

NECU 

0,08 ... 0,14

0,14 ... 0,34

0,34 ... 0,75 

0 ... 32 V

0 ... 48 V 

2 A

4 A

6 A 

  • Schnellanschluss für Verbindungsleitungen mit offenem Ende
  • Mit M8- und M12-Anschluss verfügbar

Steckverbinder NECU im Katalog 

Ausführung Typ Elektrischer Anschluss Leitungslänge
[m]
Schaltzustandsanzeige
mit LED
links rechts
Nebu-M5 NEBU-M5 Dose M5x0,5 offenes Ende 5 -
Stecker M8x1 1 -
Stecker M12x1 1 -
Nebu-M8 NEBU-M8 Dose M8x1 offenes Ende 0,1 ... 25 +
Stecker M8x1 +
Stecker M12x1 +
NEBU-M12 Dose M12x1 offenes Ende 0,1 ... 25 +
Stecker M8x1 +
Stecker M12x1 +
  SIM-M8-... Dose M8x1 offenes Ende 0,5 ... 10 -
  KM8-... Dose M8x1 Stecker M8x1 -
  SIM-M12-... Dose M12x1 offenes Ende -
  KM12-... Dose M12x1 Stecker M12x1 -

+ Standard, d.h. immer vorhanden

- Nicht möglich