Chemische Industrie

Für eine optimale Anlagenverfügbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der chemischen Anlagen sind die Anforderungen an die eingesetzten Komponenten in der Chemieindustrie besonders hoch. Festo stellt die geeigneten Produkte mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Explosionsschutz bereit: Mehrere tausend Produkte sind für die entsprechenden Ex-Schutz-Kategorien zertifiziert.

Wir unterstützen Sie außerdem schon frühzeitig in der Planung Ihrer Produktionsanlagen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die passende Automatisierungslösung.

 

SIL: funktionale Sicherheit

SIL - funktionale Sicherheit

Sicherheitsrisiko für Mensch und Umwelt minimieren

Die Zuverlässigkeit von Sicherheitsfunktionen elektronischer und elektrischer Systeme wird gemäß der Basisnorm IEC 61508 in Sicherheits-Integritätslevels beurteilt.

Festo stellt geeignete Produkte bereit, welche die Anforderungen an sicherheitsbezogene Funktionen in Chemie-Anlagen erfüllen.

 

Weitere Informationen zu SIL

Konfigurator Prozessventileinheiten

Configurator Process valves

Schnell und einfach

Ihr Weg zu effizientem und sicherem Engineering: Der Konfigurator für Prozessventileinheiten.

Überzeugen Sie sich selbst!

Magnetventiltechnik für SIL-Anwendungen

Bayer Division Crop Science

Seit 15 Jahren ohne Ausfälle

Betriebsbewährt seit 2002: zertifizierte Magnetventile ohne Beschränkung der Einsatzzeit in einer Vielzweckanlage mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit

Erfolgsgeschichte Bayer Division Crop Science lesen

Explosionsschutz

ATEX - Explosionsschutz

Explosive Atmosphären beherrschen

Steuern und regeln in explosionsgefährdeten Bereichen:

Festo verfügt über geeignete Produkte für die gesamte pneumatische und elektrische Steuerkette - inklusive umfassender Dokumentation und Konformitätserklärungen.

 

Weitere Informationen zum Explosionsschutz

Powtech 2019

9.-11. April 2019, Nürnberg
Halle 4, Stand 161

Zum Gutscheincode

 

Erfahren Sie mehr über

Lösungen für die Chemieindustrie

 

Kontakt zu unseren Chemie-Experten

 

Produkte nach Zulassungen

Filtern Sie über den Produktfinder im Katalog Produkte nach den für Sie wichtigen Zulassungen:

Pneumatische Antriebe

Ventile

Sensoren

Wartungsgeräte