style_in_tech

gabarage schmuckkollektion

Exklusives Schmuckdesign verbindet Technik und soziale Verantwortung

gabarage bietet seinen MitarbeiterInnen - Menschen mit einem (ehemaligen) illegalen Suchtproblem - Begleitung in der Berufsneuorientierung, hilft bei der Jobsuche und unterstützt so den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.

 

Was sonst in der industriellen Automatisierung Anwendung findet, wurde von gabarage mit neuem Sinn versehen. Festo stellte dem "gabarage Schmuck-Workshop 08" Restteile zur Verfügung, aus denen die Kollektion "style_in_tech" entstanden ist.

 

 

Hier ein kleiner Einblick in die Kollektion

gabarage Festo Kollektion

set_um_5

Schalldämpfer SS 3/8 Zoll und U-M5 mit Steckhülsen QSH

Armband: L 20 cm, Schalldämpfer mit Steckhülsen und Schlauch auf Transparentgummi

Ohrringe: Schalldämpfer mit Steckhülse und versilberten Ohrhaken

gabarage Festo Schmuckkollektion

set_m_10x1

Sechskant- und Überwurfmuttern mit Steckverbindungen und Industrieschlauch

Kette: L 120 cm, Sechskant- und Überwurfmuttern mit Steckverbindungen und Industrieschlauch gehäkelt mit transparentem Perlonfaden

Armband: L 20 cm, Sechskant- und Überwurfmuttern mit Steckverbindungen und Industrieschlauch gehäkelt mit Transparentgummi

gabarage Festo Schmuckkollektion

set_ok_1/8

DIchtringe OK und O

Kette: L 80 cm, DIchtringe OK und O gehäkelt mit orangem Nähgarn

Ohrringset: Dichtringe OK und O gehäkelt mit orangem Nähgarn, versilberte Ohrhaken

 

Der Schmuckkatalog zum Download

Werfen Sie einen Blick auf die Kollektion von Festo und gabarage.

style_in_tech