Schlauch-Verschraubungskombination PUN-H/QS

Schlauch-Verschraubungkombination PUN-H/QS

Universell einsetzbare Kombination zum attraktiven Preis

Preisgünstiger Schlauch PUN-H mit Polyurethan-Qualität – perfekt kombiniert mit der Verschraubungsreihe QS, jetzt mit neuen Typen

  • In 9 Farben erhältlich und als Großgebinde lieferbar
  • Multifunktional für alle Standardanwendungen: Drücke bis 10 bar und Temperaturen bis 60 °C
  • Beständig gegen Hydrolyse und die gängigen Reiniger
  • Installationsoptimiert: enge Biegeradien möglich

 Verschraubungen im Katalog

Merkmal PUN-H QS Verschraubungen
Steckverschraubung Drossel-Rückschlagventil
GRLA-1/8-QS-6-RS-B
Material Mantel: Polyurethan Lösering: POM Einschraubzapfen: Aluminium-Knetlegierung
Kalibrierung: außen Schlauchdichtung: NBR Dichtungen: NBR, TPE-U(PU)
Gehäuse: Messing vernickelt, PBT Lösering: POM
Schlauchklemmsegment: hochlegierter Stahl rostfrei Rändelkopf: Aluminium-Knetlegierung
Einschraubzapfen: Messing vernickelt Regulierschraube: Messing
Schwenkanschluss: PBT-verstärkt
Ausführung
Schlauch-Außen-Ø [mm]

2*, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

( * = nur in den Farben schwarz, rot, natur)

4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 3, 4, 6, 8
Farben silber, blau, schwarz, gelb, grün, rot, natur schwarz-blau schwarz-blau
Gewindeart R- und G-Gewinde M- und G-Gewinde
Anwendungsbereich
Betriebsdruck [bar] -0,95 ... +10 -0,95 … +6 (außer QS-G¾-22) -0,2 ... +10
Betriebstemperatur [°C] -35 ... +60 -10 … +80 (außer QS-G¾-22) -10 ... +60
Beständigkeit und Eignung*
Chemikalienbeständigkeit + +
Hydrolysebeständig ++ +++
Antistatisch - -
Flammbeständig UL94HB (nicht bei Ø 2mm) -
Lebensmittelzulassung + (nicht bei Ø 2mm) -
Medien Druckluft Druckluft, Wasser gemäß Herstellererklärung Druckluft
Sonstiges
Packungseinheiten 1m…50m, 50m, 100m, 200m, 300m, 400m, 500m 1 Stk., 10 Stk., 20 Stk., 50 Stk., 100 Stk. 1 Stk.

+++ sehr gute Eignung

++ gute Eignung

+ bedingte Eignung

- nicht geeignet

* weitere Farben auf Anfrage