EtherNet/IP und DeviceNet

Festo Feldbuspartner Ethernet-ip und Devicenet

EtherNet/IP:

 

Erstes offenes Bussystem komplett nach Standard Ethernet- und TCP/IP-Technologie. Geeignet für alle industriellen Standardanwendungen im Feld bis hin zur Vernetzung von PLCs oder SCADA- und ERP-/MES-Systemen.

 

Vorteile von Festo-Produkten für EtherNet/IP:

  • Komponenten sind ODVA-konform
  • Geräte sind über DIP-Schalter sowie über Feldbusparameter konfigurierbar und dadurch an jede Kundenapplikation und Performanceanforderung anpassbar
  • Festo CPX unterstützt neueste Features wie DLR (Device Level Ring), integrierter Switch und QuickConnect 

 

 DeviceNet:

 

DeviceNet beruht auf dem broadcastorientierten Controller Area Network (CAN), das ursprünglich für die Automobiltechnik entwickelt wurde, um in Fahrzeugen die teure Verdrahtung durch ein sicheres und kostengünstiges Netzwerk zu ersetzen.

 

 

Lesen Sie mehr in unserer ausführlichen Broschüre  

 

Zur offiziellen Website von ODVA  

 

Produkte für EtherNet/IP im Online-Katalog 

Aktuelle Firmware Treiber zu EtherNet/IP

Produkte für DeviceNet im Online-Katalog

Aktuelle Firmware Treiber zu DeviceNet

 

Alle wichtigen Kontakte

Wichtige Telefonnummern zu Ihren Ansprechpartnern wie z. B.: Auftrags-Service, Technische Kundendienste, Ersatzteile und Reparaturen und weitere finden Sie hier:
Hotlines im Überblick