Flächenportal EXCH

Loading the player ...

Großer Arbeitsraum, hohe Geschwindigkeit, schonender Transport

Während der Produktion von Solarzellen müssen die zerbrechlichen Wafer häufig schnell und präzise aufgenommen und umgesetzt werden. Das High-Speed Flächenportal bietet eine optimale Lösung zum Handling von Solarwafern.

Ausgelegt für das Handling von Solarzellen und Wafern deckt das High-Speed Flächenportal einen rechteckigen Arbeitsraum mit bis zu 4 Freiheitsgraden ab. Optimal abgestimmt auf den Transport der zerbrechlichen Wafer ist der Bernoulli-Greifer. Er ermöglicht einen fast berührungslosen und schonenden Transport.

Kartesisches High-Speed-Handling mit Roboter-Funktionalität

Höchste Dynamik bis zu 100 Picks/min

Kompakt und flach: Hervorragendes Verhältnis von Bau- und Arbeitsraum

  • Geringe Vibration: reduzierte Anforderungen an das Gestell
  • Erweiterbar um Z-Achse oder Hub-Dreh-Modul für 3D-Anwendungen
  • Einbaufertiges Komplettsystem: vollständig montiert und verkabelt
  • Optional: Steuerungspaket CMCA (als Schaltschrank oder Montageplatte)

Ausgezeichnet mit dem Intersolar Award 2010

Setzt neue Maßstäbe:

  • Höchste Dynamik im Vergleich aller Portale
  • Bestes Beschleunigungsverhalten mit 50 m/s²
  • Höchste Geschwindigkeit mit 5 m/s auch bei langen Hüben
  • Optimale Nutzung des gesamten Raums
  • Geringe Kosten durch bewährte Serienkomponenten
  • Dynamisch wie Linearmotorachsen, aber kostengünstig wie Zahnriemenachsen

 

Festo High Speed Handling Portal - Gewinner des Intersolar Award

Extrem kompakt und flach – aber mit vollem Arbeitsraum ohne trichterförmigen Einzug – sowie einfache Integration in Ihr Anlagenkonzept

Wirtschaftlich in Anschaffung und Betrieb, mit hoher Lebensdauer durch bewährte Serienkomponenten – Komplettlösung für Bewegung inklusive Gestell, optional mit Kamerasystem

Technische Daten

Baugröße  EXCH-40  EXCH-60 
X-Hub [mm] 

500, 750, 1.000, 1.500

200 ... 2.000 

750, 1.000, 1.500, 2.000

200 ... 2.500 

Y-Hub [mm] 

400, 500, 750, 1.000

200 ... 1.000 

500, 750, 1.000, 1.250, 1.500

500 ... 1.500 

Nennlast bei max. Dynamik [kg] 
Einbaulage waagerecht oder senkrecht
Wiederholgenauigkeit [mm] ±0,1  

Max. Geschwindigkeit [m/s]

waagerecht

senkrecht

 

5

 

5

Max. Beschleunigung [m/s]

waagerecht

senkrecht

 

50

30 

 

50

30