Kompaktventile VG

Magnetventile aus der Kompaktfamilie VUVG-...-S

Magnetventile für schnelle Anwendungen mit hohem Durchfluss

Als Einzelventil, auf Anschlussleiste oder Anschlussplatte

Zur Kompaktfamilie gehören Ventile und Ventilinseln für Einsatzfälle, bei denen Anforderungen an Bauraum, Gewicht, Durchfluss und Schnittstellen eine Rolle spielen.

 

Durch eine hohe Vielfalt im modularen Baukasten decken diese kompakten Ventile und Ventilinseln nahezu 80 % aller Anwendungen ab.

 

Das neue Magnetventil in der Kompaktfamilie: VUVG-...-S mit fokussierten Merkmalen

Festo Kernprogramm  Weltweit: immer lagerhaltig  Schnell: in 24h Stunden versandfertig  Stark: Festo Qualität zum attraktiven Preis  

 

 

Alle Merkmale der Kompaktventile

VUVG: kleinbauend, durchflussstark und kostengünstig

  • Geeignet für die Kleinteilmontage und Elektronik, sowie für Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie
  • Als elektrisch und pneumatisch betätigtes Ventil verfügbar
  • Erweiterbar zur Ventilinsel mit Einzelanschluss

Informationen zu Magnetventilen aus der Kompaktfamilie

Produktinformationen zu VUVG

Magnetventil VUVG im Katalog

 

Bester Footprint: sehr gutes Verhältnis von Baugröße und Leistung

Mehr Applikationen mit einem Ventiltyp:

  • Bis zu 100% mehr Durchfluss für schnellere Taktzeiten
  • Kleinbauend und aus leichtem Aluminium spart Platz in der Anlage - für Handlings mit hoher Packungsdichte
  • 10-bar-Technologie für beschleunigte Zykluszeiten, kleinere Zylindergrößen und höhere Energiedichte
  • 2x3/2-Wegeventile in einem Ventil integriert 

 

 

VUVG footprint

Gleiche Baugröße, mehr Dynamik und bis zu 100% mehr Durchfluss

VUVG footprint

Wettbewerb: 1 Ventilplatz = 1 Funktion                             Festo: 1 Ventilplatz = 2 Funktionen

  Mit dem VUVG Geld und Platz einsparen