Kompaktventile VG

Magnetventile aus der Kompaktfamilie VUVG-...-S

Magnetventile für schnelle Anwendungen mit hohem Durchfluss

Als Einzelventil, auf Anschlussleiste oder Anschlussplatte

Zur Kompaktfamilie gehören Ventile und Ventilinseln für Einsatzfälle, bei denen Anforderungen an Bauraum, Gewicht, Durchfluss und Schnittstellen eine Rolle spielen.

 

Durch eine hohe Vielfalt im modularen Baukasten decken diese kompakten Ventile und Ventilinseln nahezu 80 % aller Anwendungen ab.

 

Das neue Magnetventil in der Kompaktfamilie: VUVG-...-S mit fokussierten Merkmalen

Festo Kernprogramm  Weltweit: immer lagerhaltig  Schnell: in 24h Stunden versandfertig  Stark: Festo Qualität zum attraktiven Preis  

 

 

Alle Merkmale der Kompaktventile

VUVG: kleinbauend, durchflussstark und kostengünstig

  • Geeignet für die Kleinteilmontage und Elektronik, sowie für Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie
  • Als elektrisch und pneumatisch betätigtes Ventil verfügbar
  • Erweiterbar zur Ventilinsel mit Einzelanschluss

Informationen zu Magnetventilen aus der Kompaktfamilie

Produktinformationen zu VUVG

Magnetventil VUVG im Katalog

 
Patronenprinzip

Reversbetrieb - 2 verschiedene Drücke in einem Ventil

 

Patronenprinzip = sehr langlebig und zuverlässig

Patentiertes Patronenprinzip für hervorragende Dichteigenschaften: 

  • Innen dichtend - für einen erweiterten Druckbereich bis 10 bar.
  • Formschlüssige Kontur für einen sicheren Halt der Dichtung - ermöglicht Vakuumbetrieb und höhere Durchflüsse.
  • Spezielle Dichtungswerkstoffe - gewährleisten eine millionenfach bewährte Lebensdauer.
  • Reversibel: 2 verschiedene Drücke in einem Ventil möglich 
  • Überschneidungsfrei: sichere Trennung der Luftkanäle im Zweidruckbetrieb

 

Normalbetrieb