Kompaktventile VG

Magnetventile aus der Kompaktfamilie VUVG-...-S

Magnetventile für schnelle Anwendungen mit hohem Durchfluss

Als Einzelventil, auf Anschlussleiste oder Anschlussplatte

Zur Kompaktfamilie gehören Ventile und Ventilinseln für Einsatzfälle, bei denen Anforderungen an Bauraum, Gewicht, Durchfluss und Schnittstellen eine Rolle spielen.

 

Durch eine hohe Vielfalt im modularen Baukasten decken diese kompakten Ventile und Ventilinseln nahezu 80 % aller Anwendungen ab.

 

Das neue Magnetventil in der Kompaktfamilie: VUVG-...-S mit fokussierten Merkmalen

Festo Kernprogramm  Weltweit: immer lagerhaltig  Schnell: in 24h Stunden versandfertig  Stark: Festo Qualität zum attraktiven Preis  

 

 

Alle Merkmale der Kompaktventile

VUVG: kleinbauend, durchflussstark und kostengünstig

  • Geeignet für die Kleinteilmontage und Elektronik, sowie für Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie
  • Als elektrisch und pneumatisch betätigtes Ventil verfügbar
  • Erweiterbar zur Ventilinsel mit Einzelanschluss

Informationen zu Magnetventilen aus der Kompaktfamilie

Produktinformationen zu VUVG

Magnetventil VUVG im Katalog

 

Betriebsdruck vom VUVG im Vergleich zum Wettbewerb

... bis zu 10 bar für bessere Taktzeiten

Technische Daten Magnetventil VUVG
Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2
Durchfluss [l/min] 100 ... 1.300
Betriebsdruck [bar] 1,5 bis 8 (-0,9  … +10 bei S-Typ)
Termperaturbereich [°C] -5 … +60 (mit Haltestromabsenkung)
Anschlüsse M3 (QS 3/4)
M5 (QS 3/4/6)
M7 (QS 4/6)
G1/8 (QS 4/6/8)
G1/4 (QS 6/8/10)
Baubreite [mm] 10, 14, 18
Betriebsspannung 5 VDC, 12 VDC und 24 VDC
Schutzart IP40, IP65
  • Muffen-, Halbmuffen- und Anschlussplattenventil
  • Direktmontage als Einzelventil oder Ventilinsel mit Einzelanschluss von bis zu 16 Ventilen
  • Handhilfsbetätigung: tastend/rastend und verdeckt

 

Technische Daten Pneumatikventil VUWG 
Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2
Betätigungsart pneumatisch
Baubreite [mm] 10, 14
Durchfluss [l/min] Baubreite 10 mm: 100, 200, 380
Baubreite 14 mm: 700
Betriebsdruck [bar] -0,9 ... 10