Through Hole Technology THT


Selektivlöten von Bauteilen


Ihr Ziel: Leiterplatte präzise über die Lötstellen verfahren

 

Unser Beitrag: Elektrische Handhabungslösungen für das exakte Bewegen, Greifen und Positionieren der Leiterplatten

Zahnriemenachse EGC-TB

Zahnriemenachse EGC-TB als Raumportal

  • Umfangreiches Montagezubehör für Mehrachskombinationen
  • Durch hohe Leistungsfähigkeit ist die Achse eine Baugröße kleiner dimensionierbar.

 

Kurze Produktinformation EGC

Zahnriemenachse EGC-TB im Katalog

Prädestiniert für dynamische Positionieraufgaben: Servomotor EMMS-AS von Festo

Prädestiniert für dynamische Positionieraufgaben: Servomotor EMMS-AS

  • Wahlweise mit digitalem Absolut-Messsystem Single-Turn (Standard) oder Multi-Turn (optional)
  • Zusätzliche Optional mit Haltebremse für die Funktion „Sicherer Halt“ nach EN 954-1/Kat.3

 

 Produktinformation Elektrisch Automatisieren

Servomotor EMMS-AS im Katalog

Zahnriemenachse ELGR

Für hohe Belastung und besseres Führungsverhalten: Zahnriemenachse ELGR

  • Betriebssicher durch Komplettbausatz für eine einfache und platzsparende Endlagenabfrage
  • Hohe Geschwindigkeit bis 3 m/s mit Wiederholgenauigkeit von 0,1 mm

 

 Kurze Produktinformation ELGR

Zahnriemenachse ELGR im Katalog

Radial- und Winkelgreifer DHRS/DHWS

Radialgreifer DHRS und Winkelgreifer DHWS

  • Doppelt wirkender Kolbenantrieb
  • Maximale Wiederholgenauigkeit

 

 Mehr zu den Greifern in der Front Unit Broschüre

Mehr zu Radialgreifer DHRS / Winkelgreifer DHWS

Die Ventilinsel CPX / MPA zur Diagnose und Monitoring in der Wasserindustrie

Diagnose und Condition Monitoring integriert: Ventilinsel CPX/MPA

  • Vermeidung von bis zu 35% des Stillstands durch intelligentes Condition Monitoring
  • Mehr Produktivität durch die integrierte Lösung bei reduziertem Installationsaufwand

 

Kataloginformation CPX/MPA

Mehr zum Thema Funktionsintegration

 

Nahtlose Integration von Ventilinseln und elektrischen Terminals in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS7 - Diagnose leicht gemacht

Treiberbausteine zum Download

Variantenreich: Kompakter Normzylinder ADN von Festo

Klein und leistungsstark: Kompaktzylinder ADN

  • Wärmebeständig oder in Tieftemperaturausführung
  • Verstärkte Kolbenstange für hohe Querkräfte
  • Besonders leichtlaufend, ausgelegt für geringe Geschwindigkeiten

 

Übersicht Kolbenstangenzylinder
Kompaktzylinder ADN im Katalog

Variantenreich: Kompakter Normzylinder ADN von Festo

Klein und leistungsstark: Kompaktzylinder ADN

  • Wärmebeständig oder in Tieftemperaturausführung
  • Verstärkte Kolbenstange für hohe Querkräfte
  • Besonders leichtlaufend, ausgelegt für geringe Geschwindigkeiten

 

Übersicht Kolbenstangenzylinder
Kompaktzylinder ADN im Katalog