Kleinteilmontage und Elektronik

Bauteile dem Werkzeugträger zuführen

Ihr Ziel: Bauteile schnell und sicher umsetzen und zuführen

Unser Beitrag: Pneumatische und elektrische Handhabungssysteme zum Umsetzen der Bauteile sowie Kamerasysteme zur Qualitätsüberwachung

Ventilinsel MPA-L

Hochmodulare Ventilinsel MPA-L

  • Hochmodular in 1er-Schritten
  • Diverse Steuerungsmodule beliebig anbaubar: I/O, SPS-Steuerung, Positioniersteuerung
  • Günstige Feldbusanbindung über Feldbusknoten CTEU
  • Für zentrales Installationskonzept

Ventilinsel MPA-L im Katalog

Schwerlastachse EGC-HD

Elektrische Schwerlastachse EGC-HD

  • Führt schwere Lasten präzise und schnell
  • Ideal für Prozesse wir Fügen oder Verklipsen beim Handling

Schwerlastachse EGC-HD im Katalog

Kolbenstangenloser Antrieb DGC mit Führungseinheit FENG

Kolbenstangenloser Antrieb DGC

  • Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit bei hoher Präzision
  • Geringe Betriebskosten, da nahezu keine Leckage

 

Antrieb DGC im Katalog

Pneumatischer Minischlitten DGSL

Pneumatischer Mini-Schlitten DGSL

  • Metallischer Anschlag mit elastischer Dämpfung ermöglicht Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm.
  • Dank 4-reihiger Kugel-Käfig-Führung: Linearität und Parallelität im 1/100-mm-Bereich

 

 Kurze Produktinformation DGSL

Mini-Schlitten DGSL im Katalog 

Die Ventilinsel CPX / MPA zur Diagnose und Monitoring in der Wasserindustrie

Diagnose und Condition Monitoring integriert: Ventilinsel CPX/MPA

  • Vermeidung von bis zu 35% des Stillstands durch intelligentes Condition Monitoring
  • Mehr Produktivität durch die integrierte Lösung bei reduziertem Installationsaufwand

 

Kataloginformation CPX/MPA

Mehr zum Thema Funktionsintegration

 

Nahtlose Integration von Ventilinseln und elektrischen Terminals in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS7 - Diagnose leicht gemacht

Treiberbausteine zum Download

Parallelgreifer DHPS

Parallelgreifer DHPS mit T-Nutenführung

  • Hohe Greifkräfte bei geringem Bauvolumen (6 ... 35 mm)
  • Maximale Wiederholgenauigkeit, sowie Integrationsmöglichkeit von Sensoren

 

 Mehr zum DHPS in der Front Unit Broschüre

Parallelgreifer DHPS im Katalog

100%ige Qualitätskontrolle, zuverlässige Prüfergebnisse: Intelligentes Kompaktkamera System SBOx-Q von Festo

Zuverlässige Prüfergebnisse: Intelligente Kompaktkamera SBOx-Q

Zur Qualitätskontrolle:

  • Orientierungsprüfung von Kleinteilen und Vermessen von Drehteilen
  • Bis zu 256 Prüfprogramme mit jeweils 256 Prüfmerkmalen
  • Speicherbar
  • Optional: OCR-Texterkennung

 

Zur Steuerung:

  • Als CANopen-Mastersteuerung durch integrierte CODESYS-SPS und CAN-Schnittstelle
  • Ethernet-Schnittstelle für gemeinsame Kommunikation bis zur Leitebene

 

 Mehr über die Kompaktkameraysteme SBOx-Q

Kompaktkamerasysteme SBOx-Q im Katalog