Kleinteilmontage und Elektronik

Dichtungen zuführen und fügen

Ihr Ziel: Produktqualität sicherstellen

Unser Beitrag: Lösungen für das Positionieren des Carrier und zum Vereinzeln der Bauteile sowie für das automatisierte Fügen der Dichtungen in die Bauteile

Ventilinsel MPA-L

Hochmodulare Ventilinsel MPA-L

  • Hochmodular in 1er-Schritten
  • Diverse Steuerungsmodule beliebig anbaubar: I/O, SPS-Steuerung, Positioniersteuerung
  • Günstige Feldbusanbindung über Feldbusknoten CTEU
  • Für zentrales Installationskonzept

Ventilinsel MPA-L im Katalog

Schwerlastachse EGC-HD

Elektrische Schwerlastachse EGC-HD

  • Führt schwere Lasten präzise und schnell
  • Ideal für Prozesse wir Fügen oder Verklipsen beim Handling

Schwerlastachse EGC-HD im Katalog

Einbaufertige Handling Systeme

Einbaufertige Handlingsysteme

Kundenspezifische Handlingsysteme für die sichere Handhabung mit optimierten Umsetzzeiten

 

Handling Systemübersicht

Kurzhubzylinder mit Linearmotor ADNE-LAS

Elektrischer Kurzhubzylinder ADNE-LAS mit integriertem Linearmotor

  • Minimale Positionierzeiten von 30 Millisekunden mit einer Wiederholgenauigkeit im 0,5-mm-Bereich
  • Hübe ab 7,5 mm dank Teach-Funktion 

 

 Kurze Produktinformation ADNE-LAS

Kurzhubzylinder ADNE-LAS im Katalog

Pneumatischer Minischlitten DGSL

Pneumatischer Mini-Schlitten DGSL

  • Metallischer Anschlag mit elastischer Dämpfung ermöglicht Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm.
  • Dank 4-reihiger Kugel-Käfig-Führung: Linearität und Parallelität im 1/100-mm-Bereich

 

 Kurze Produktinformation DGSL

Mini-Schlitten DGSL im Katalog 

Festo Drehantrieb DRQD

Schwenkantrieb DRQD

  • Hohe Drehmomente durch Doppelkolbenantrieb
  • Integrierte Endlagendämpfung und Endlageneinstellung
  • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten im Rahmen des Handhabungsbaukastens

 

 Kurze Produktinformation DRQD

Schwenkantrieb DRQD im Katalog