Kleinteilmontage und Elektronik

Komponenten vormontieren

Ihr Ziel: Verlässliche Vormontage für einen schnellen Prozessdurchlauf

Unser Beitrag: Automatisierungslösungen für die parallele Fertigung von Bauteilen auf einem Rundschalttisch mit pneumatischen Pick-and-Place-Modulen

Ventilinsel MPA-L

Hochmodulare Ventilinsel MPA-L

  • Hochmodular in 1er-Schritten
  • Diverse Steuerungsmodule beliebig anbaubar: I/O, SPS-Steuerung, Positioniersteuerung
  • Günstige Feldbusanbindung über Feldbusknoten CTEU
  • Für zentrales Installationskonzept

Ventilinsel MPA-L im Katalog

Zahnriemenachse EGC-TB

Zahnriemenachse EGC-TB als Raumportal

  • Umfangreiches Montagezubehör für Mehrachskombinationen
  • Durch hohe Leistungsfähigkeit ist die Achse eine Baugröße kleiner dimensionierbar.

 

Kurze Produktinformation EGC

Zahnriemenachse EGC-TB im Katalog

Prädestiniert für dynamische Positionieraufgaben: Servomotor EMMS-AS von Festo

Prädestiniert für dynamische Positionieraufgaben: Servomotor EMMS-AS

  • Wahlweise mit digitalem Absolut-Messsystem Single-Turn (Standard) oder Multi-Turn (optional)
  • Zusätzliche Optional mit Haltebremse für die Funktion „Sicherer Halt“ nach EN 954-1/Kat.3

 

 Produktinformation Elektrisch Automatisieren

Servomotor EMMS-AS im Katalog

Kompaktes Handlingmodul HSP

Handlingmodul Typ HSP

  • Optimiert für kurze Hübe zur Bewegung kleiner und kleinster Werkstücke
  • Extrem kurze Taktzeiten und die Möglichkeit zu Wartepositionen unterstützen bei der schnellen Fertigung.

 

 Mehr zum HSP in der Handling Systemübersicht

Handlingmodul HSP im Katalog

Pneumatischer Rundschalttisch DHTG

Pneumatischer Rundschalttisch DHTG

  • Robuste Mechanik sowie einfache Projektierung und Inbetriebnahme
  • Integrierte Funktionen: Überlastschutz, Sensorabfrage, Geschwindigkeits- und Dämpfungseinstellungen sowie Drehrichtungsumstellung

 

 Mehr zum DHTG in der Handling Systemübersicht

Rundschalttisch DHTG im Katalog

Vereinzeler HPV

Vereinzeler HPV

  • Reduzierter Materialbedarf und Programmieraufwand durch Vereinzelersystem mit kompletter Steuereinheit
  • Präzise und einfache Befestigungsmöglichkeiten sowie einfache Integration von Sensoren

 

 Kurze Produktinformation HPV

Vereinzeler HPV im Katalog

Die Ventilinsel CPX / MPA zur Diagnose und Monitoring in der Wasserindustrie

Diagnose und Condition Monitoring integriert: Ventilinsel CPX/MPA

  • Vermeidung von bis zu 35% des Stillstands durch intelligentes Condition Monitoring
  • Mehr Produktivität durch die integrierte Lösung bei reduziertem Installationsaufwand

 

Kataloginformation CPX/MPA

Mehr zum Thema Funktionsintegration

 

Nahtlose Integration von Ventilinseln und elektrischen Terminals in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS7 - Diagnose leicht gemacht

Treiberbausteine zum Download