Kleinteilmontage und Elektronik

Label aufbringen

Ihr Ziel: Korrektes Labelling sichern

Unser Beitrag: Kamerasysteme zur Überprüfung von Codes und Klartexten sowie pneumatische Handling- und Vakuumlösung zum Handhaben des Labels

Ventilinsel MPA-L

Hochmodulare Ventilinsel MPA-L

  • Hochmodular in 1er-Schritten
  • Diverse Steuerungsmodule beliebig anbaubar: I/O, SPS-Steuerung, Positioniersteuerung
  • Günstige Feldbusanbindung über Feldbusknoten CTEU
  • Für zentrales Installationskonzept

Ventilinsel MPA-L im Katalog

Pneumatischer Minischlitten DGSL

Pneumatischer Mini-Schlitten DGSL

  • Metallischer Anschlag mit elastischer Dämpfung ermöglicht Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm.
  • Dank 4-reihiger Kugel-Käfig-Führung: Linearität und Parallelität im 1/100-mm-Bereich

 

 Kurze Produktinformation DGSL

Mini-Schlitten DGSL im Katalog 

Vakuumsaugdüse VN

Vakuumsaugdüsen VN

  • Montage direkt am Verbraucher durch geringes Gewicht und minimalen Platzbedarf 
  • Schnelle Evakuierungszeiten und mehr Produktivität durch dezentrale Vakuumerzeugung

 

 Mehr zum VN in der Front Unit Broschüre

Vakuumsaugdüsen VN im Katalog

Druckschalter SDE5

Frei programmierbarer Druckschalter SDE5

  • Wählbare Ausgangsfunktionen: Relativdruck- oder Differenzdruckmessung
  • Schnellste Schaltpunkteinstellung durch einfachen Knopfdruck

 

Druckschalter SDE5 im Katalog

Kolbenstangenloser Antrieb DGC mit Führungseinheit FENG

Kolbenstangenloser Antrieb DGC

  • Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit bei hoher Präzision
  • Geringe Betriebskosten, da nahezu keine Leckage

 

Antrieb DGC im Katalog

100%ige Qualitätskontrolle, zuverlässige Prüfergebnisse: Intelligentes Kompaktkamera System SBOx-Q von Festo

Zuverlässige Prüfergebnisse: Intelligente Kompaktkamera SBOx-Q

Zur Qualitätskontrolle:

  • Orientierungsprüfung von Kleinteilen und Vermessen von Drehteilen
  • Bis zu 256 Prüfprogramme mit jeweils 256 Prüfmerkmalen
  • Speicherbar
  • Optional: OCR-Texterkennung

 

Zur Steuerung:

  • Als CANopen-Mastersteuerung durch integrierte CODESYS-SPS und CAN-Schnittstelle
  • Ethernet-Schnittstelle für gemeinsame Kommunikation bis zur Leitebene

 

 Mehr über die Kompaktkameraysteme SBOx-Q

Kompaktkamerasysteme SBOx-Q im Katalog