Flächenportal EXCM

Testen von Touchscreens und mechanischen Tastern

Das Testgerät Chameleon von PKC Electronics testet mit unterschiedlichen Adaptern mobile Endgeräte - automatisiert, schnell und sicher. Mit dabei: unser Flächenportal EXCM, ein kleinbauendes Handlingsystem.

Kleines Flächenportal mit rechteckigem Arbeitsraum für viel Funktionalität auf kleinstem Raum

Kompakt und flach für Nutzlasten bis 4 kg in drei Baugrößen 10, 30 und 40

  • einfache Integration durch das abgestimmte Antriebs- und Controllerpaket
  • gering bewegte Masse durch parallel kinematisches Antriebskonzept
  • Hub skalierbar in X-Achse und Y-Achse

Flächenportal EXCM-30

  • flexible Motoranbindung nach oben oder unten
  • optionale Z-Achse
  • Clean-Look-Design
  • flexible 3D-Energieführung
  • optionaler Justierbausatz

Hier sehen Sie das Video zum EXCM-30.

Flächenportal EXCM-40

  • leistungsstark durch 48-V-Versorgungsspannung
  • optionale Z-Achse
  • optionaler Justierbausatz

 

 

 

 

 

 

Im Handling Guide Online konfigurieren

reddot award 2014 winner
 
iF Design Award 2014
 
VTUG Schaltschrank

Paketlösung für den Schaltschrankeinbau

Ventilinsel VTUG in Verbindung mit Automatisierungsplattform CPX-E

Kurzinformation zur integrierten Schaltschranklösung

Weitere Informationen zur CPX-E

 

Produktinformation zum EXCM

Flächenportal EXCM im Katalog

Anwenderbericht PKC Electronis: Testgeräte für mobile Endgeräte mit dem Mini-H-Portal EXCM

 

Anwendungen:

Desktop-Anwendungen mit EXCM

Stationshandling von Elektronik- und Kleinteilen

 

Kleinteilmontage und Elektronikfertigung

Integriert im kleinbauenden Handlingsystem YXMx

 

Anwendungen in Laborprozessen