Ventilinselauswahl

Übersicht Ventilinseln: Die Baureihen von Festo im Vergleich

Hier finden Sie eine Übersicht der erhältlichen Ventilinsel-Familien mit den wichtigsten technischen Merkmalen und Empfehlungen für den Einsatzbereich.

Einfache und preiswerte Festraster-Ventilinseln

Ventilinsel VTUG plug-in

Kleinbauend und durchflussstark: VTUG plug-in

  • Viele elektrische Anschlussmöglichkeiten von Multipol bis Feldbus dank Festo I-Port
  • Schaltschrank optimierte Montage dank Anschlussleisten für die Direktintegration
  • Elektrisch und pneumatisch betätigte Ventile: für Vakuumapplikationen
  • Drei Ventilgrößen von 220 bis 1300 l/min Durchfluss

 

Kurze Produktinformation Ventil- und Ventilinselreihe VG

VTUG im Katalog

Ventilinsel CPV

Höchste Leistungsdichte, leicht und kompakt: Ventilinsel CPV

  • Elektrisch und pneumatisch betätigte Ventile: Für Vakuumapplikationen bis hin zur EX-Umgebung
  • Zulassung im EX-Bereich nach EU-ATEX Richtlinie
  • Schaltschrank optimierte Montage dank Anschlussleiste für die Direktintegration
  • Drei Ventilgrößen von 400 bis 1600 l/min Durchfluss

 

CPV im Katalog

Modulare Ventilinseln mit Ventilgrößen im Mix

Ventilinsel MPA-L mit I-Port und Busknoten

Erweiterbar in Einzelschritten: Ventilinsel MPA-L

  • Leichtbauend, preiswert und korrosionsbeständig dank Polymertechnologie bei der Anschlussplatte
  • Vielfältige elektrische Anschlussmöglichkeiten von Multipol bis Feldbus dank Festo I-Port und CPX
  • Günstige und manipulationssichere Festdrossel, Vertikaldrucksperrplatte für Ventiltausch im laufenden Betrieb, Druckregler
  • Drei Ventilgrößen bis 850 l/min Durchfluss im Mix verwendbar, wahlweise als Polymer oder Metallversion

 

Kurze Produktinformation MPA

MPA-L im Katalog

Intelligente Ventilinseln mit größmöglicher Funktionsintegration

Ventilinsel MPA-S

Kommunikationsstark dank serieller Verkettung: Ventilinsel MPA-S

  • Bis zu 128 Ventilfunktionen / 64 Ventilplätze
  • Proportionaltechnik und intelligente Diagnosekonzepte
  • Elektrische und pneumatische Funktionsintegration
  • Zwei Ventilgrößen im Mix möglich für Durchflüsse von 360 bis 670 l/min

 

Kurze Produktinformation MPA

MPA-S im Katalog

 

Ventilinsel VTSA

Sicherheitsgerichtete Pneumatik und maximaler Ventilgrößenmix: Normventilinsel VTSA

  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • Robustes Ventilgehäuse und Anschlussplatten aus Metall
  • Für Anwendungen mit sehr hohem Durchfluss: VTSA-F
  • Kosteneffizient im Durchfluss dank fünf Ventilgrößen im Mix für 500 bis 4.000 l/min

 

Kurze Produktinformation VTSA

VTSA im Katalog

Automatisierungsplattform CPX

Automatisierungsplattform: CPX

  • Unabhängige E/A Plattform
  • Kombinierbar mit VTSA, MPA-S und MPA-L
  • Integriertes Front End Control und Motion Control
  • Viele Technologiemodule zum Messen und Regeln

 

Kurze Produktinformation CPX

CPX im Katalog

Applikationsspezifische Ventilinseln

Ventilinsel MPA-C im Clean Design

Clean Design Ventilinsel: MPA-C

  • Perfekt für die Nahrungsmittelindustrie: NSF-H1 Befettung, FDA-konforme Materialien
  • Äußerst korrosions- und medienbeständig für alle reinigungsintensiven Umgebunden
  • Reinigungsoptimiertes Design und Schutzart IP69k
  • Einfach erweiterbar dank Einzelanschlussplatten

 

MPA-C in Kürze erhältlich

 

Gewichtsoptimierte Ventilinseln

Kleinbauende und gewichtsoptimierte Ventilinseln:
CPV-SC und VTUB

  • CPV-SC: Quadratische Bauweise 40 x 40mm
  • CPV-SC: Vollplattenventilinsel für maximale Kompaktheit
  • VTUB: Leichtbauend und korrosionsbeständig dank Polymertechnologie
  • VTUB: Hauptventilfunktionen verfügbar

 

VTUB im Katalog

CPV-SC im Katalog

Ventilinseln für sehr geringe Durchflüsse: VTOC und MH1

Vorsteuer- /Miniaturventilinseln: VTOC und MH1

  • MH1: Vakuumtaugliche Miniaturventilinsel mit kurzen Schaltzeiten
  • MH2-MH4: Schnellschaltventile für höhere Durchflüsse
  • VTOC: Vielfältige elektrische Anschlussmöglichkeiten dank Festo I-Port
  • VTOC: Interlock Option für mehr Sicherheit

 

VTOC im Katalog

MH1 im Katalog

MH2, MH3, MH4 im Katalog