Intelligenter Größenmix sorgt für optimalen Durchfluss und geringere Baugröße
Kombinieren Sie unterschiedliche Baugrößen durch Größenadapter
- Optimale Ausnutzung der Durchflussbereiche je Gerätefunktion
- Platzeinsparung
- Kosteneinsparung
- Energieeffiziente Lösung
Wählen Sie einfach eine Nummer kleiner.

Kombination aus Standardgeräten in MS6 mit Fein- und Feinstfiltern in MS9
Das ergibt dann bei dieser Beispiel-Kombination bis zu:
30% weniger Komponentenkosten
18% weniger Bauraum
bei:
Druck 6 bar statt 8 bar
Durchfluss 5.000 l/min
Filtrationsfeinheit 0,01 μm
Gleiche Leistung mit niedrigerem Betriebsdruck = ca. 6% weniger Energiekosten