Proportional-Druckregelventil VPPM

Das Proportionalventil VPPM ist ein echtes Multitalent: 3 per Knopfdruck wählbare Presets für die passende Regelcharakteristik, ob integriert auf der Ventilinsel MPA-S mit Multiplexing und umfangreichen Diagnosefunktionen durch Feldbus / Ethernet oder als Einzelventil mit IO-Link.

 

Multi-Sensor-Control mit integrierten Drucksensoren sorgt für ein stabiles und präzises Regelverhalten - auch bei Temperaturwechsel und anspruchsvollen Anwendungen.

 

Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung) des VPPM

 

Multi-Sensor-Control

Vorteile

  • Bessere Regelgenauigkeit und Dynamik als einzeln wirkende Regler
  • Optimales Kleinsignalverhalten ohne Überschwingungen
  • Präzises Regeln auch über weite Distanzen
  • Unempfindlichkeit bei Temperaturwechsel

Proportionaltechnik auf der Ventilinsel VPPM-MPA

Proportional-Wegeventil VPPM-MPA

Funktionsintegration mit VPPM-MPA

  • Integrierte Komplettlösung - Festo plug and work®: einfache Montage, Installation und Ansteuerung, wenn mehrere VPPM genutzt werden
  • Digitale Druckwerte
  • Diagnose am Feldbus: alle Werte fernsteuern und überwachen
  • Wirtschaftliches Multiplexing: bis zu 8 verschiedene Drücke über nachgeschaltete Wegeventile ausgeben und halten 

Kurze Produktinformation VPPM-MPA

Proportionalventile VPPM auf Terminal CPX

Proportional-Wegeventil VPPM-MPA im Katalog

Proportional-Druckregelventil VPPM als Einzelkomponente

Proportional-Druckregelventil VPPM mit IO-Link

Vielfalt mit VPPM

  • Baukasten: 3 Größen und 3 Druckbereiche
  • Whitworth-Gewinde (G) und Gewinde NPT
  • Mit / ohne LCD-Display
  • Mit IO-Link Feldbus-/ Ethernet-fähig
  • Multi-Sensor-Control
  • 3 voreingestellte Presets für die schnelle Inbetriebnahme

Kurze Produktinformation VPPM

Kurze Produktinformation VPPM mit IO-Link

Proportional-Druckregelventil VPPM im Katalog

Proportional-Druckregelventil VPPM-NPT im  Katalog

Einsatzbeispiele für das Proportionalventil VPPM

Druck- und Papiermaschinen: VPPM steuert die Tänzerwalzen für die richtige Geschwindigkeit und Zugspannung.Handling: VPPM-MPA steuert den Eingangsdruck für Ejektoren zur Vakuumerzeugung.Nahrungsmittelindustrie: VPPM bei der Dosierung des MischungsverhältnissesProzessautomation: VPPM sorgt für den richtigen Anpressdruck.Prüftechnik: VPPM regelt verschiedene Drücke für die Zylinder.Schweißmaschinen: VPPM steuert den Pneumatikzylinder für den Schweißkopf.Verpackungsmaschinen: VPPM regelt den Sollwert für die Fördermenge.Automobilindustrie: VPPM steuert den Anpressdruck der Schweißzangen.

 

Klicken Sie hier, um alle Beispiele zu sehen.

Druck- und Papiermaschinen: VPPM steuert die Tänzerwalzen für die richtige Geschwindigkeit und Zugspannung.Handling: VPPM-MPA steuert den Eingangsdruck für Ejektoren zur Vakuumerzeugung.Nahrungsmittelindustrie: VPPM bei der Dosierung des MischungsverhältnissesProzessautomation: VPPM sorgt für den richtigen Anpressdruck.Prüftechnik: VPPM regelt verschiedene Drücke für die Zylinder.Schweißmaschinen: VPPM steuert den Pneumatikzylinder für den Schweißkopf.Verpackungsmaschinen: VPPM regelt den Sollwert für die Fördermenge.Automobilindustrie: VPPM steuert den Anpressdruck der Schweißzangen.

VPPM steuert und regelt verschiedene Prozesse

  • Druckmaschinen und Verpackungsmaschinen
  • Handling
  • Dosieren von Flüssigkeiten in der Nahrungsmittelindustrie
  • Langzeitprüfung
  • Ultraschallschweißen in Schweißmaschinen
  • Dosieren inf Verpackungsmaschinen

 

 

 

Gleiche Funktionalität mit weniger Proportionalventilen durch

Multiplexing