Industrie 4.0 / IoT – Produkte und Lösungen

Industrie 4.0 und das Internet of Things (IoT) begeistert - Erstausrüster (OEM) und Enduser gleichermaßen. Produktion und digitale Welt treffen aufeinander: Fabrikautomatisierung wird flexibler, mehr Energieeffizienz wird erreicht, Logistikprozesse werden enger verzahnt, die Wertschöpfungskette wird optimiert und das alles auch in der Prozessautomation.


 

Internet of Things (IoT), Smart Factory, Cyber-Physical-Systems und Big Data bewegen das Projekt der Zukunft - Lösungen sollen immer schneller, variantenreicher, flexibler und intelligenter sein. Forderungen nach mehr Verfügbarkeit, Energieeffizienz und just-in-time Produktion werden lauter.


Festo gestaltet den Trend zu Industrie 4.0 maßgeblich mit und legt auf folgende Aspekte besonderen Wert:


Politik und Normung: Festo ist Mitglied in der Initiative “Industrie 4.0” der deutschen Bundesregierung und arbeitet hierfür in allen maßgeblichen Normenverbänden und Initiativen mit.

Forschung bei Festo



Produkte und Technologien: Festo bietet komplette elektrische und pneumatische Automatisierungslösungen: von der Cloud über Steuerungstechnik, Iot-Gateways bis hin zur Sensorik und Aktuatorik.

Industrie 4.0 in der Praxis: Technologiefabrik Scharnhausen

Systemdarstellung World of Automation

Produkte und Lösungen finden Sie weiter unten auf den Reitern.

Aus- und Weiterbildung: Festo bildet die Mitarbeiter der Zukunft aus und sorgt für Prozessoptimierung und Weiterbildung.

Didactic: CP Factory

Lernsysteme und Lernfabriken für Industrie 4.0



Mensch-Maschine-Interaktion: Lernen aus der Natur und dem Bionic Learning Network.

Frage an Festo zu Industrie 4.0?

 
 

Informieren Sie sich über

Industrie 4.0 bei Festo

 

Industrie 4.0 Steuerungstechnik IP65/67

Automatisierungsplattform 4.0: CPX

Automatisierungsplattform 4.0: CPX

  • Unabhängige E/A Plattform
  • Modular, adaptierbar, wandelbar
  • Product Key verbindet virtuelle und reale Welt
  • CODESYS V3: Integriertes Front End Control für dezentrale Intelligenz im Sinne Industrie 4.0, integriertes Motion Control via Softmotion als Option
  • OPC-UA Server zur Integration in Industrie 4.0 HOST-Umgebungen (ab Codesys SP7)

Kurze Produktinformation CPX 4.0

CPX im Katalog


Intelligente Ventilinseln mit größtmöglicher Funktionsintegration: MPA und VTSA - beide sind direkt kombinierbar mit CPX.

CPX-IOT-Gateway

IoT-Gateway CPX-IOT - der direkte Weg in die Festo Cloud

  • Stand-alone Anwendung IP65 oder innerhalb der CPX
  • bis zu 31 OPC-UA Teilnehmer anschließbar
  • Web-/Cloud-Protokoll AMQP und MQTT
  • Hardware-Schalter für "OFF", Boarding, Read oder Read/Write

Kurze Produktinformation in der

Broschüre Industrie 4.0

Ihre Fragen zu Technik oder Bestellprozess beantworten unsere Experten gern:

 

Ventilinsel MPA-S

Kommunikationsstark dank serieller Verkettung: Ventilinsel MPA-S

Kurze Produktinformation MPA

MPA-S mit CPX im Katalog

Ventilinsel VTSA

Sicherheitsgerichtete Pneumatik und maximaler Ventilgrößenmix: Normventilinsel VTSA

Kurze Produktinformation VTSA

VTSA mit CPX im Katalog

Festo Motion Terminal VTEM

Festo Motion Terminal - digitalisierte Pneumatik

Cyber-physikalische Systeme als der neue Standard in der Pneumatik - das ist Industrie 4.0!

  • einfach: 1 Ventil ersetzt über 50 Komponenten der Pneumatik
  • adaptiv: Apps statt Hardware
  • flexibel: Funktion pro Arbeitszyklus wählbar / änderbar
  • sicher: komplette Diagnose und Condition Monitoring
  • Industrie 4.0: selbstregulierende Systeme, prozess- und manipulationssicher, optionale Maschinen- / Anlagen-Steuerung vor Ort, Cloud-Verbindung und Visualisierung

Kurze Produktinformation VTEM

Mehr zum Festo Motion Terminal

Lösungen für Industrie 4.0

Industry 4.0 Prozessoptimierung

Industrie 4.0 Prozessoptimierung: effizienter Prozess von der Projektierung über die Bestellung bis zur Auslieferung mit dem Handling Guide Online*

Optimierte und verkürzte Arbeitsabläufe durch Verbindung der virtuellen mit der realen Welt:

  • Smarter und intuitiver Online-Konfigurator
  • Einfachste Projektierung: in wenigen Minuten zur passenden Handling-Lösung
  • Umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten
  • Schnellste Selektion und Inbetriebnahme, u.a. durch Integration von Software
  • Durchgängige Weiterverarbeitung von Daten von der Auslegung bis zur Inbetriebnahme
  • Reduzierung der Engineering-Zeit (ca. 50-100%) und Time-to-Market (ca. 20-50%) auf ein Minimum
  • Der Kunde wird in seiner Applikationssprache abgeholt – die Applikation ist im Fokus.

 

*Noch nicht in allen Ländern verfügbar.