Verbraucherchemie

Roh- und Hilfsstoffe lagern und dem Prozess zuführen

Ihr Ziel:

Befüllung und Prozesszuführung kontrollieren und sicher steuern

Unser Beitrag:

Absperr- und Regelarmaturen zuverlässig automatisieren - je nach Anlagenspezifikation

Produkte für die Verbraucherchemie

 

 

Produkte für die Prozessbereiche Tanklager, Mischer, Sprühtrockner und Medienversorgung 
Zertifiate 
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modulares elektrisches Terminal mit modularer Ventilinsel MPA 

  • maximale Funktionsintegration
  • viele elektrische Anschlussmöglichkeiten
  • Profibus DP, Multipol, Festo I-Port, Feldbus
  • umfassende Diagnosemöglichkeiten

 

Terminal CPX mit Ventilinsel MPA im Katalog

ATEX Logo SIL Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen CPX

Alle Zertifikate und Zulassung MPA

Magnetventil VSNC

Magnetventil VSNC nach NAMUR

  • Wechseldichtung für Umstellung von 3/2 auf 5/2 Wegefunktion
  • 5/2 bistabil und 5/3-Wegeausführung
  • vielfältige Ex-Magnetsysteme: Ex ia mit Stecker, Ex m mit Kabel für Zone 1/21, Ex nA mit Stecker für Ex-Zone 2/22
  • NEMA 7 und NEMA 9 für Class 1 Div.1

 

Magnetventil VSNC im Katalog 

ATEX Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen für VSNC

Schaltschrank

Branchenspezifische Schaltschränke

  • komplett vorkonfektioniert und geprüft nach Kundenanforderung
  • Schaltschränke für Zone 1/21 oder 2/22
  • Ausführung in IP65

 

Schaltschränke im Katalog 

ATEX Logo

Schwenkantrieb DFPB

Einfach- oder doppeltwirkender Schwenkantrieb DFPD

  • mit Zahnstange-Ritzel-Prinzip für konstanten Drehmomentverlauf
  • Endlage beidseitig einstellbar
  • Schwenkwinkel bis 180°
  • Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845
  • ATEX-Zone 1/21 geeignet

 

Schwenkantrieb DFPD im Katalog

ATEX Logo SIL Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen für DFPD

Linearantrieb DFPI

Regelbarer Linearantrieb DFPI mit integriertem Wegmesssystem

  • Ausführung nach ISO 15552
  • Schwenkbewegungen durch optimierte Kolbenstangenführung möglich
  • umfangreiches Zubehör
  • für Installation in ATEX-Zone 2/22 geeignet

 

Linearantrieb DFPI im Katalog 

ATEX Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen für DFPI