Verbraucherchemie

Pulverisierung durch Trocknung

Ihr Ziel:

Medienströme zuverlässig steuern - auch unter explosionsgefährdeten Bedingungen

Unser Beitrag:

Ex-geschützte und SIL-zertifizierte Komponenten für eine sichere Automatisierung

 

Produkte für die Verbraucherchemie

 

 

Produkte für die Prozessbereiche Tanklager, Mischer, Sprühtrockner und Medienversorgung 
Zertifiate 
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modulares elektrisches Terminal mit modularer Ventilinsel MPA 

  • maximale Funktionsintegration
  • viele elektrische Anschlussmöglichkeiten
  • Profibus DP, Multipol, Festo I-Port, Feldbus
  • umfassende Diagnosemöglichkeiten

 

Terminal CPX mit Ventilinsel MPA im Katalog

ATEX Logo SIL Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen CPX

Alle Zertifikate und Zulassung MPA

Magnetventil VSNC

Magnetventil VSNC nach NAMUR

  • Wechseldichtung für Umstellung von 3/2 auf 5/2 Wegefunktion
  • 5/2 bistabil und 5/3-Wegeausführung
  • vielfältige Ex-Magnetsysteme: Ex ia mit Stecker, Ex m mit Kabel für Zone 1/21, Ex nA mit Stecker für Ex-Zone 2/22
  • NEMA 7 und NEMA 9 für Class 1 Div.1

 

Magnetventil VSNC im Katalog 

ATEX Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen für VSNC

Schaltschrank

Branchenspezifische Schaltschränke

  • komplett vorkonfektioniert und geprüft nach Kundenanforderung
  • Schaltschränke für Zone 1/21 oder 2/22
  • Ausführung in IP65

 

Schaltschränke im Katalog 

ATEX Logo

Schwenkantrieb DFPB

Einfach- oder doppeltwirkender Schwenkantrieb DFPD

  • mit Zahnstange-Ritzel-Prinzip für konstanten Drehmomentverlauf
  • Endlage beidseitig einstellbar
  • Schwenkwinkel bis 180°
  • Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845
  • ATEX-Zone 1/21 geeignet

 

Schwenkantrieb DFPD im Katalog

ATEX Logo SIL Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen für DFPD

Linearantrieb DFPI

Regelbarer Linearantrieb DFPI mit integriertem Wegmesssystem

  • Ausführung nach ISO 15552
  • Schwenkbewegungen durch optimierte Kolbenstangenführung möglich
  • umfangreiches Zubehör
  • für Installation in ATEX-Zone 2/22 geeignet

 

Linearantrieb DFPI im Katalog 

ATEX Logo

 

Alle Zertifikate und Zulassungen für DFPI