Schwenkantrieb DFPD

Konfigurierbarer Schwenkantrieb in einfachem und kompaktem Design

  • Einfach- oder doppeltwirkend
  • Optimierte Federmorphologie für effizienteren einfachwirkenden Einsatz in Schritten von 0,5 bar
  • Endlage an beiden Seiten verstellbar für mehr Flexibilität bei der Inbetriebnahme
  • Für Tief- und Hochtemperaturen geeignet: -50 ... +150 °C
  • Montageplatte für Pilotventil in EU- (G) und US-Version (NPT)

Schwerlastvariante: DFPD-HD als Scotch-Yoke-Antrieb mit einem Drehmoment bis 32.000 Nm

  • Hoch modular für vielfältigen Einsatz: doppeltwirkend; einfachwirkend, mit mechanischer oder hydraulischer Handhilfsbetätigung
  • Baugrößen: 9.000, 18.000, 32.000
  • SIL3 zertifiziert
  • Lange Produktlebensdauer
  • Schnittstellen nach VDI/VDE 3845 NAMUR und ISO 5211

Produktinformationen zum Schwenkantrieb DFPF-HD

Einsatz:

Geeignet für die meisten Aufgaben in der Prozessindustrie - zur Automatisierung von Absperrklappen, Kugelhähnen und Luftklappen in  der Chemie-, Getränke-, und Pharmaindustrie sowie in der Wasseraufbereitung