Liquid Handling

Dispensieren verschiedener Medien mit unterschiedlichen Drücken übernehmen ein- oder mehrkanalige Dosierköpfe. Beim Absaugen wird das Vakuum sowie die Position der Absaugnadeln exakt gesteuert.

Hochpräzises Dosieren und Positionieren: Einbaufertig aus einer Hand

Beim Liquid Handling in Laboren zählen Zuverlässigkeit, Präzision und kompakte Maße. All das bietet Ihnen Festo. Unser Dosierkopf besteht aus Kanalplatte, Dosierventilen und Düsen lässt sich perfekt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. In Kombination mit unseren Handlingsystemen wird daraus eine einbaufertige Komplettlösung, die Ihnen Engineering-Aufwand spart und die Produktivität erhöht.

 

Vom ersten Konzept bis zur fertigen Lösung

Unsere Experten des Unternehmensbereichs LifeTech nutzen hier die übergreifende Erfahrung aus vielen anderen Projekten im Bereich der Life Sciences. Für eine bestmögliche Lösung und höchste Qualität für unsere Kunden sorgen Bauteile von Festo sowie Drittkomponenten namhafter Hersteller.

Einbaufertiger Dosierkopf

Einkanaliger Dosierkopf VTOE

Einkanaliger Dosierkopf VTOE

  • Hohe Präzision über einen weiten Volumenbereich
  • Kombinationsmöglichkeiten: modulare Montage auf einer Schiene
  • Ideal zur Herstellung von Verdünnungen, Zugabe von Nährlösungen, zur Dosierung von Reagenzien
Dosierkopf VTOE-8-8-C

8-kanaliger Dosierkopf VTOE-8 mit Abdeckung

  • 8-kanalig: ideal für Mikrotiterplatten
  • paralleles Dosieren verschiedener Flüssigkeiten und Füllmengen
  • Einzelsteuerung der Ventile ermöglicht die Abstimmung der Kanäle untereinander für höchste Genauigkeit und exakte Dosierung

Hier erfahren Sie mehr über den Dosierkopf

Dosierkopf VTOE im Katalog

Mediengetrennte Magnetventile

Magnetventil mit Flanschanschluss VODA

Mit Flanschanschluss

  • Nennweiten: 0,4 ... 1,0 mm
  • 2/2- bzw. 3/2-Wege Ventil
  • ideal zum Dosieren von kleinen Fluidmengen

 

 

Magnetventil mit Gewindeanschluss VODA-LD

Mit Gewindeanschluss

  • Nennweite: 2,0 ... 6,0 mm
  • optimal zum Schalten von z.B. Reinigungsflüssigkeiten und Spülvorgängen

Druckregelventile: Flüssigkeiten mittels Luftdruck fördern

Druckregelventil VEAA

Druckregelventil VEAA/VEAB

  • Hochgenaue Druck- und Vakuumregelung
  • 3/3-Wegeventil inklusive Drucksensor und Regelelektronik
  • Kurze Ansprechzeiten von unter 10 ms

Hier erfahren Sie mehr über das Druckregelventil

Druckregelventil VEAA im Katalog

Druckregelventil VEAB im Katalog

 

 

Proportional-Druckregelventilinsel VEMA

Proportional-Druckregelventilinsel VEMA

  • 8-kanaliger Druckregler
  • Ausgangsbereich: -0,5 … +0,5 bar
  • mit digitalem CAN-Bus-Interface

Mit dem passenden Handlingsystem zur kompletten Funktionseinheit

 

Nach Ihren Anforderungen entwickeln wir einbaufertige Komplettlösungen mit Dosiertechnik und der passenden Kinematik – zum Dosieren und Pipettieren von Flüssigkeiten, z. B. für Verdünnungen, die Zugabe von Nährlösungen oder das Dosieren von Reagenzien in Mikrotiterplatten.

 

Flächenportal EXCM

Flächenportal EXCM

  • Verfahren der Mikrotiterplatte in X-Y-Richtung
  • Z-Bewegung: Elektrische Achse EGSK

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Schreiben Sie uns!

 

 

Festo LifeTech Blog

Bleiben Sie up to date: Mit dem LifeTech Blog von Festo
Unsere Experten aus Entwicklung, Produktmanagement und Business Development schreiben für Sie.
www.festo.blog