Modulares Steuerungssystem CPX-E

Modulares Steuerungssystem CPX-E

Kompakt, kostengünstig und leistungsstark

Das Automatisierungssystem CPX-E ist mit EtherCAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 konzipiert als zentrales Steuerungssystem für die Handhabungsstechnik.

Für die Verwendung als kompaktes und günstiges Remote I/O gibt es unterschiedliche Busmodule.

  • EtherCAT Master-Schnittstelle sowie PROFINET und EtherNet/IP Bus Slave-Schnittstelle
  • Einheitliche Programmieroberfläche CODESYS V3 ab SP10
  • Integrierte Motionfunktionen wie z.B. Softmotion
  • Optionales Display
  • Zulassungen: UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Leistungsstarke Steuerung

Neben umfangreichen SPS-Funktionen bis hin zu Mehrachsanwendungen mit Interpolation lässt sich die CPX-E durch die EtherCAT-Masterschnittstelle einfach in bestehende Hostsysteme integrieren, inklusive integrierter PROFINET-Device- oder der EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle. Für einfache Integration und Interoperabilität in Industrie 4.0 Host-Umgebungen mit Cloud- und Digitalisierungskonzepten sorgen OPC-UA-Client und Server-Funktionen.

Einsatz

Als gesamtheitliche Lösung erlaubt CPX-E über spezifische Softwarefunktionen eine enge Verbindung zu vielen Produkten und systemtechnischen Lösungspaketen von Festo, z.B. für Aufgaben in der Handhabungstechnik:

  • Teilehandling
  • Montagetechnik (Assembly)
  • Palettieren
  • Kleben und Dosieren

Auch universelle Aufgaben können mit CPX-E komplett automatisiert werden, wie zum Beispiel:

  • Verpackungsmaschinen (Flow wrapper)
  • Palettieranlagen
  • Selektivlötanlagen
  • Waferhandling

Komponenten und Module der CPX-E

  • Steuerungseinheit: CODESYS V3 Steuerung mit/ohne Motion-Control-Funktionen
  • Busmodule für EtherCAT, EtherNet/IP, (Modbus/TCP), PROFINET und PROFIBUS
  • IO-Link Master Modul (4 Kanäle)*
  • Digitale* und analoge Ein- und Ausgangsmodule (max.16 Kanäle)
  • Zählermodul

* Für Anwendungen in der Prozessautomatisierung erfüllen diese Module die Anforderungen nach NE21 (Störfestigkeitsanforderungen an Betriebsmittel der Prozess- und Laborleittechnik).

 
VTUG Schaltschrank

Paketlösung für den Schaltschrankeinbau

Ventilinsel VTUG in Verbindung mit Automatisierungsplattform CPX-E

Mehr Informationen zur integrierten Schaltschranklösung

Weitere Informationen zur VTUG