Wir sind gerne von Anfang an mit Ihnen im Gespräch: Nur so entsteht eine Lösung, die zu den Anforderungen Ihres Maschinenkonzeptes passt. Sie profitieren von Rapid Prototyping ebenso wie von der Finite-Elemente-Methode (FEM) oder Simulationen und Analysen. Besonderes Augenmerk legen unsere Experten auf große Modularität und offene Schnittstellen für alle gängigen CNC-Anbieter. Dabei bevorzugen wir möglichst einfache Konzepte mit Standardprodukten oder Systemlösungen. Wo nötig setzen wir auch branchen- und kundenspezifische Lösungen ein.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Sie im Video
- Elektromechanische Zahnriemenachse ELGW
- Energieeffizienz- und Überwachungsgerät MSE6-E2ME2M
- Motion Terminal VTEM
- Hintergrundmagazin

Auslegerachse EHMH
Bewegen Sie Nutzlasten bis 200 kg extrem dynamisch, präzise und einfach
- präzise auch bei großen Hublängen
- Absturzsicherung in vertikalen Anwendungen
- hoher Wirkungsgrad

Elektromechanische Zahnriemenachse ELGW

Zeitschaltventil
- Druckluftversorgung für Timer
- Energieversorgung: gepuffert oder intern gespeichert
- ISO-1-konform auch für Automobilindustrie zugelassen
Produkte und Lösungen für Kernapplikationen in der Werkzeugmaschinenindustrie
Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Ihre Vorteile durch eine geeignete Druckluftaufbereitung:
- höhere Lebensdauer Ihrer Werkzeugmaschinen
- weniger Maschinenausfälle
- weniger Stillstandszeiten
Durch integrierte Überwachungsfunktionen sind Sie immer über den Zustand der Druckluftfilter informiert und können eine bedarfsgerechte Wartung planen:
Dashboard Condition Monitoring
Besonderer Pluspunkt: Dank hoher Durchflussraten bei kompakten Abmessungen ermöglicht Ihnen unsere Serviceeinheit, die Baugröße eine Nummer kleiner als üblich zu wählen. Gemäß ISO 8573-1:2010 lässt sie sich für alle gängigen Anwendungen konfigurieren: für Klasse (7:4:4) ebenso wie für anspruchsvolle Anwendungen, die extrem reine Druckluft erfordern – z. B. Klasse (1:4:1) bei optischen Wegmesssystemen oder Klasse (1:2:1) bei Laserschneidanlagen.
Produkte Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik
Be- und Entladesysteme automatisieren

Angepasste Produkte für verschiedene Umgebungen:
- zusätzliche Abstreifer
- Gurte aus verschiedenen Materialien
- chemikalienbeständige Dichtungen
- Faltenbälge
- Sperrluft
Unsere neue Achsen-Generation inspiriert zu innovativen Ideen:
Kombinieren Sie Elektrik und Pneumatik, um die effizienteste und kostengünstigste Lösung für Ihre Be- und Entladeaufgabe zu finden. Mit unseren Modulen können Sie einfach und mit geringem Aufwand ein komplettes Handhabungssystem aufbauen. Dadurch sparen Sie Entwicklungszeit, die Ihrem Kerngeschäft zugute kommt. Profitieren Sie von unterschiedlichen Technologien (Zahnriemen, Spindel oder Zahnstangenachse) und verschiedenen Hüben (bis zu 10 m für die horizontale Achse und 2,5 m für die vertikale Achse). Durch Verwendung des besten Materials für Riemen oder Dichtungen erhalten Sie ein robustes und zuverlässiges System – perfekt geeignet für die Umgebungsbedingungen Ihrer Anwendung.
Produkte für horizontale Achsen
Kühl-, Schmier- und Reinigungskreislauf steuern

Medienventil- und Automatisierungstechnik aus einer Hand
Kombinieren Sie diese beiden Beschaffungsprozesse und nutzen Sie nur eine Schnittstelle für die Bestellung sowie den Rechnungs- und Logistikprozess. Wir finden die optimale Lösung entsprechend Ihren Anforderungen in punkto Ventiltechnik, erforderlicher Schalthäufigkeit, Druckbereich oder Dichtungsmaterial.
Produkte für den Kühl-, Schmier- und Reinigungskreislauf
Erleichtern Sie sich Ihre Konfiguration mit dem
Türen elektrisch und pneumatisch automatisieren

Großes Produktportfolio: von einfachen Servo-Lite-Technologien bis zu bürstenlosen Technologien mit intergrierten erweiterten Sicherheitsfunktionen für Schutztüren

Maximale Flexibilität mit dem Motion Terminal
- Zykluszeit und Vibrationen optimieren mit der App Soft Stop
- Energieeffizienz maximieren mit der App Eco Drive
- Ventile zum Automatisieren verschiedener Maschinenteile

Automatisierung mit dem integrierten Antrieb EMCA
- Leistungselektronik und Steuerelektronik im Motorgehäuse kompakt vereint
- zahlreiche digitale I/O- oder Feldbus-Schnittstellen
- Schutzart IP54 oder IP65

Selbstnachstellende Endlagendämpfung PPS
- dynamische und sanfte Bewegung in der Endposition unabhängig von der Belastung
- vibrationsfrei auch in schwieriger Türposition
Mehr erfahren über die Dämpfung PPS
Pneumatik in Balancer-Applikationen zum Ausgleich elektrischer Vertikalbewegungen

Verringern Sie die Größe Ihres elektrischen Antriebssystems, indem Sie vertikale in horizontale Bewegungen umwandeln und dadurch das Gewicht der bewegten Masse kompensieren.
Der Effekt:
- geringere Kosten für den elektrischen Stellantrieb
- weniger Betriebskosten
- höhere Dynamik
- schnellere Systemreaktion
Korrekte Position der Werkstücke überprüfen

Erhöhen Sie die Prozesssicherheit mit unseren SOPA-Sensoren.
Jedes Mal, wenn Rohmaterial in die Maschine gespannt wird, können Schmutz oder Späne eine korrekte Positionierung oder Ausrichtung verhindern. Unsere SOPA-Sensoren schließen solche Fehlerquellen aus.

Preisattraktiv für geringe Toleranzen
- Erfassungsbereich im 20 ... 200 μm
- Controllermodul
- Druckluftregelung
- Messluftabschaltung und Ausblasfunktion
- bis zu 4 Messmodulen
Luftspaltsensor SOPA im Katalog
Werkstücke greifen und klemmen

Unsere Produkte sorgen für:
- optimalen Halt
- ausreichende Schließkraft
- präzise Positonierung
- zuverlässige Bewegung.
Bei der Auswahl des richtigen Greifers oder Vakuumsystems helfen Ihnen unsere
Werkzeuglager mit Portalsystemen erweitern

Verschieben, drehen oder greifen - mit unserer Handhabungstechnik erweitern Sie Ihr Lagersystem und haben immer das passende Werkzeug zur Hand.

Handhabungssystemtechnik
Automatisieren Sie Ihr Lagersystem
Kombination von robuster Elektrik und Pneumatik

Automatisierung, wie und wo immer Sie damit beginnen wollen
Werkzeugmaschinen basieren je nach Maschinentyp auf völlig unterschiedlichen Technologien. Allen gemeinsam ist der Wunsch nach digitaler Anbindung und Vollautomatisierung. Durch Integration unserer Lösungen sind Sie als Maschinenhersteller diesen Zukunftsanforderungen schon heute gewachsen.
Lasermaschinen automatisieren
Hier sorgen unsere Produkte für gute Luft:
- Serviceeinheiten für die Feinfiltration bis hin zur Aktivkohle mit integriertem Verschmutzungssensor
- Absorptions- oder Membrantrocknereinheiten verbessern den Taupunkt der Druckluft bis zur Klasse 1:2:1 nach ISO 8573-1:2010.
- Serviceeinheiten mit integriertem Taupunktsensor, um die Qualität der Druckluft in Echtzeit zu beurteilen und entsprechend zu reagieren.
- Proportionaldruckregler VPPM/L regeln die Gase während des Schneidvorgangs präzise und reaktionsschnell.

Wartungseinheit
Mit integriertem Taupunktsensor und Bypassventil

Wartungseinheit für die Feinfiltration
Bis zu 1:2:1 nach ISO 8573-1:2010
Biegemaschinen automatisieren
Handhabungstechnik zur Automatisierung der Be- und Entladephasen
- Saugnäpfe aus verschiedenen Materialien und Formen
- intelligenter Vakuumerzeuger OVEM mit IO-Link-Schnittstelle und Energieeffizienz-Funktionalität
- Schwenkspannsystem CLR mit freiem Kommissionierbereich außerhalb der Spannposition