PA-Toolkit

CODESYS Bibliothek PA-Toolkit

Mit dem PA-Toolkit können Sie Prozesse intuitiv programmieren!

Ideal für die Automatisierung modularer Anlagen nach MTP-Standard. Bei der Programmierung einer Prozessanlage wird oft dessen Rohr- und Instrumentierungsdiagramm (R&I) in die Steuerung bzw. Visualisierung „übertragen“.

 

Zum PA-Toolkit

DFPD-C

Schwenkantrieb DFPD-C

Ideal für die chemische und Schwerindustrie.

Gerüstet für den harten Einsatz in der chemischen Industrie: die Schwenkantriebe DFPD-C und DFPD-C-VDE2 mit NAMUR-Schnittstelle gemäß VDI/VDE 3847. Hartanodisierte Abschlussdeckel, ausblassichere Regulierungsschrauben für die Endlagenposition, Wellenzentrierring und buntmetallfreie Federpakete machen ihn zum neuen Maßstab.

 

Schwenantrieb DFPD-C im Katalog

DFPC

Linearantrieb DFPC

Standard ab Lager oder individuell konfigurierbar? Ihre Wahl!

Denn der neue Linearantrieb DFPC kann beides: vordefinierte und schnell ab Lager lieferbare Standardvarianten oder die umfangreichen, individuellen Konfigurationsmöglichkeiten für Hub, Länge der Stehbolzen am Lagerdeckel, Kolbenstange mit unterschiedlichen Längen, Gewindearten und -durchmessern sowie bei Bedarf ATEX-Zulassung.

 

Linearantrieb DFPC im Katalog

EPCS

Elektrozylinder EPCS

Extrem günstig, trotzdem leistungsstark und sehr flexibel.

Seine kompakten Maße sind ideal, wenn Sie den Einbauraum optimal nutzen müssen.

 

Elektrozylinder EPCS im Katalog

DGTZ

Doppelkolbenzylinder DGTZ

Der kürzeste seiner Art – ideal für beengte Verhältnisse!

Befestigen Sie ihn, wie Sie wollen: Dieser flache und äußerst kurze Doppelkolbenzylinder ist redundant ausgestattet mit Befestigungsbohrungen, Sensoraufnahmen, Luftanschlüssen.

 

Doppelkolbenzylinder DGTZ im Katalog

DSNU-S

Rundzylinder DSNU-S-…

Die vielen kleinen Details machen diesen Rundzylinder so wertvoll.

Der kleine DSNU-S spart Platz. Dank der selbsteinstellenden Dämpfung PPS wird der Einbau sehr schnell, weil Sie die Dämpfung nicht langwierig justieren müssen.

 

Rundzylinder DSNU-S im Katalog

Wartungsgerätereihe MS-Basic

Stark, leicht, kostengünstig

Mit der MS-Basic im Polymergehäuse stehen für Sie günstige, technisch fokussierte Basiskomponenten für die wichtigsten Funktionen bereit: Druckluftregeln, Filterregeln und manuelles oder elektrisches Einschalten. Und das voll kompatibel mit der MS-Metall! Damit kombinieren Sie den idealen Mix aus günstigen Basis- und High-End-Funktionen.

 

MS-Basic im Shop

VFOE

Drossel-Rückschlagventile VFOE

Einfach montiert, schnell in Betrieb genommen – perfekt für Standardanwendungen.

Mit VFOE regeln Sie die Geschwindigkeit pneumatischer Zylinder ganz nach Ihren
Wünschen. Die neuen Drossel-Rückschlagventile eignen sich mit ihrer hohen Funktions- und Variantenvielfalt hervorragend, um Standardanforderungen kostenoptimiert umzusetzen.

 

Drossel-Rückschlagventil VFOE im Katalog

VAEM

Ventilansteuermodul VAEM

Magnetventile einfach, präzise und schnell ansteuern mit Haltestromabsenkung.

Mit dem VAEM lassen sich Anzugs- und Halteströme sowie die jeweiligen Zeitkonstanten für jeden Kanal unabhängig definieren. Da VAEM stromgesteuert ist, wird das Schaltverhalten der Ventile extrem präzise.

 

Ventilansteuermodul VAEM im Katalog

VYKA

Mediengetrenntes Magnetventil VYKA

Höchste Leistungsdichte und Präzision – auf engstem Raum!

Bei einer Breite von nur 7 mm dosiert VYKA kleinste Flüssigkeitsmengen sehr präzise. Die Trennmembran aus Hochleistungspolymeren macht es auch für aggressive Medien interessant.

 

Magnetventil VYKA im Katalog

VEAE

Proportionalventil VAEA

Geeignet für Sauerstoff – klein, leise und durchflussstark!

Ob Sauerstoff, Luft, Stickstoff oder interne Gase – VEAE regelt Gasströme zuverlässig und präzise. Da die Piezokeramik auch bei Stromausfall den aktuellen Zustand hält, sind die Ventile äußerst prozesssicher.

 

Proportionalventil VEAE im Katalog

VPPI

Proportional-Druckregelventil VPPI

Geräuschlos und dynamisch regeln

Beim neuen Proportional-Druckregelventil VPPI sind alle Nennweiten direkt betrieben – ohne Vorstufe oder Pilotventile. Verantwortlich für diese Dynamik: der starke und reibungsarme Tauchspulenantrieb. Auch in den größeren Nennweiten regelt das Ventil durch das Druckausgleichelement dynamisch und präzise.

 

Proportional-Druckregelventil VPPI im Katalog