Hocheffiziente Getränkeabfüllung
und -verpackung

Beverage filler

Festo bietet Ihnen eine lebensmittelsichere Getränketechnologie für jeden Geschmack, ob Bier, Spirituosen oder Wasser. Oder Saft: Wie geschickte Automatisierung die Getränkeproduktion optimiert, zeigt das Videobeispiel – von der Flaschenherstellung über die Getränkeabfüllanlage bis zum End Line Packaging.

Optimal abgestimmte Getränkeabfüllung

Effizienz bei der Getränkeproduktion

Clevere Produktmerkmale, hohe Anlagenverfügbarkeit, große Stückzahlen – was ist Ihnen wichtig? Erfahren Sie anhand dieser Beispiele, wie Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Getränkeabfüllanlagen oder beim Handling von Getränkeverpackungen erhöhen können:

Effektivität

Anlagenverfügbarkeit ist kein Zufall

Eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist planbar. Die maßgeblichen Stellschrauben der Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness) sind Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. Wie Sie bei bester Qualität unter anderem Stillstandzeiten reduzieren und die Taktraten steigern, zeigen die Beispiele.

OEE – Anlageneffektivität erhöhen (PDF)

Mit Hochdruck vom Rohling zur Flasche

Für Hochdruckanwendungen wie beim Steckblasen von PET-Flaschen hat Festo die pneumatischen Produkte. Der Schlüssel zum Erfolg ist die präzise Steuerung über Ventile und Ventilblöcke sowie die richtige Druckluftaufbereitung. Und unsere weltweiten Dienstleistungen, von den Engineering-Tools bis zum Betrieb.

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

Food safety

Lebensmittelsicherheit

Food Safety ist Grundvoraussetzung. Mit Festo setzen Sie Hygienevorschriften sicher um. Unsere robusten Clean-Design-Komponenten ermöglichen eine einfache, gründliche und schnelle Reinigung.

Lebensmittelsicherheit

Automatisierung für die Getränkeabfüllung und -verpackung

Valve terminal VTUG

Ventilinsel mit Multipol- oder Feldbusanschluss VTUG

Optimierte Varianten für den Schaltschrankeinbau, mit Anschlussleiste für erhöhten Korrosionsschutz. Außerdem Hot-Swap-Funktion für den Austausch der Ventile im laufenden Prozess.

Mehr zur VTUG

Valve terminal MPAC

Ventilinsel MPA-C

Reinigungsfreundlich und korrosionsbeständig. IP69K für den direkten Einsatz in anspruchsvoller Umgebung. FDA-konforme Materialien und NSF-H1 Fett inklusive.

Mehr zur MPA-C

VZQA

Quetschventil VZQA

Für anspruchsvolles Dosieren von Lebensmitteln. Mit Konformitätserklärung nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 bei Ausführung mit Silikonmembran, Normally-Open verfügbar.

Mehr zum VZQA

VZXA

Schrägsitzventil VZXA

Extreme Durchflussstärke, reinigungsfreundliches Design und modularer Aufbau. Ventilkörper und Antriebe sind frei kombinierbar, für mehr Flexibilität in der Anwendung.

Mehr zum VZXA

CRDSNU

Rundzylinder CRDSNU

Mit NSF-H1 Fett. Sehr funktionssicher und langlebig durch Trockenlaufdichtung. Außerdem immer richtig eingestellt durch das selbsteinstellende Endlagendämpfungssystem PPS.

Mehr zum CRDSNU

Installation - Basislösungen von Festo

Die Anwendung: Basics für die Installation

Ihr Ziel: Druckluftqualität gemäß der gesetzlichen Vorschriften, effiziente Versorgung für hohe Anlagenverfügbarkeit sowie kostenoptimierter Betrieb

Unser Beitrag: Komponenten und Services für die optimale Druckluftaufbereitung und Druckluftversorgung bis hin zur Leckageortung

Schaltschrank aus Edelstahl mit Schutz bis IP 69K

Schaltschränke aus Edelstahl mit Schutz bis IP 69K

Einbaufertige Lösungen für die Lebensmittelindustrie

  • Applikationsspezifische Zusammenstellung der Komponenten: pneumatisch, elektrisch oder kombiniert
  • Leicht zu reinigen und geschützt vor Eindringen von Flüssigkeiten und Fremdkörpern

 

Mehr Informationen zu Einbaufertigen Lösungen

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV

Sicherheitsventil MS6-SV

Zuverlässiges und schnelles Entlüften von Anlagen mit integrierter Druckaufbaufunktion

  • Diagnose, Schaltzustands- und Druckabfrage über AS-Interface Bus
  • Zertifiziert für Performance Level e, Kategorie 4 nach DIN EN ISO 13849-1

 

MS6-SV im Katalog

 

Wartungsgeräte MS

Saubere Druckluft für die Lebensmittelindustrie mit Wartungsgeräten von Festo

Fein-, Feinst- und Aktivkohlefilter für höchste Anforderungen an die Druckluftqualität

Informationen zur Druckluftaufbereitung

Ausführliche Animation zur MS-Reihe

Schläuche und Verschraubungen für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie von Festo

Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen für die Lebensmittelindustrie

Produktübersicht Schläuche und Verschraubungen

PFAN / NPCK

Schlauch-Verschraubungs-Kombination PFAN/NPCK

  • Höchste Korrosionsbeständigkeit KBK4
  • FDA-konform
  • Für verschiedenste Medien
  • Ohne Kanten: einfache Reinigung

Schlauch PFAN im Katalog

Schnellverschraubung NPCK im Katalog

Festo Polypropylen-Verschraubung NPQP mit Polyethylenschlauch PLN

Schlauch-Verschraubungs-Kombination PLN/NPQP

  • Resistent gegen Reinigungsmittel
  • FDA-konform
  • Wirtschaftlich

 

Verschraubung NPQP im Katalog
Schlauch PLN im Katalog

Lebensmittelechte Metallverschraubung NPQH

Hydrolysebeständig und mit FDA-Zulassung: Schlauch und Verschraubung PUN-H/NPQH

  • Verschraubung NPQH: Messing vernickelt, reinigerbeständig
  • Polyethylen-Polyurethan Schlauch PUN-H: schleppkettentauglich

 

Produktübersicht Schläuche und Verschraubungen