Flächenportal EXCH

Großer Arbeitsraum, hohe Geschwindigkeit, schonender Transport

Während der Produktion von Solarzellen müssen die zerbrechlichen Wafer häufig schnell und präzise aufgenommen und umgesetzt werden. Das High-Speed Flächenportal bietet eine optimale Lösung zum Handling von Solarwafern.

Ausgelegt für das Handling von Solarzellen und Wafern deckt das High-Speed Flächenportal einen rechteckigen Arbeitsraum mit bis zu 4 Freiheitsgraden ab. Optimal abgestimmt auf den Transport der zerbrechlichen Wafer ist der Bernoulli-Greifer. Er ermöglicht einen fast berührungslosen und schonenden Transport.

Kartesisches High-Speed-Handling mit Roboter-Funktionalität

Höchste Dynamik bis zu 100 Picks/min

Kompakt und flach: Hervorragendes Verhältnis von Bau- und Arbeitsraum

  • Geringe Vibration: reduzierte Anforderungen an das Gestell
  • Erweiterbar um Z-Achse oder Hub-Dreh-Modul für 3D-Anwendungen
  • Einbaufertiges Komplettsystem: vollständig montiert und verkabelt
  • Optional: Steuerungspaket CMCA (als Schaltschrank oder Montageplatte)

 

 

Technische Daten

Baugröße  EXCH-40  EXCH-60 
X-Hub [mm] 

500, 750, 1.000, 1.500

200 ... 2.000 

750, 1.000, 1.500, 2.000

200 ... 2.500 

Y-Hub [mm] 

400, 500, 750, 1.000

200 ... 1.000 

500, 750, 1.000, 1.250, 1.500

500 ... 1.500 

Nennlast bei max. Dynamik [kg] 
Einbaulage waagerecht oder senkrecht
Wiederholgenauigkeit [mm] ±0,1  

Max. Geschwindigkeit [m/s]

waagerecht

senkrecht

 

5

 

5

Max. Beschleunigung [m/s]

waagerecht

senkrecht

 

50

30 

 

50

30