Elektrischer Schlitten EGSL

Wirtschaftliches Positionieren bei Hüben bis 300 mm
Für vertikale Anwendungen und bei kurzhubigen Schlittenfunktionen mit variabler Positionierung

EGSL – für hochpräzises Schieben, Aufnehmen und Einsetzen selbst bei hohen mechanischen Lasten

Linearität und Parallelität im 1/100mm-Bereich

Ihre Vorteile:

  • Freie Positionierung mit Wiederholgenauigkeit von ≤ ±0,015 mm
  • Sehr hohe Tragzahlen des Schlittens, ideal für vertikale Applikationen wie Einpressen oder Fügen
  • Sicher: Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.
  • Flexibel: Motor kann seitlich oder axial, in diesem Fall um 4 x 90° gedreht angebaut werden.
  • Passende Softwaretools im Software Paket FCT von Festo


Einsatz
Einsatz als Z-Achse bei Linien- und Raumportalen für Pick-and-Place-Aufgaben im Montage- und Handhabungssegment.

Technische Daten

Baugröße

35 45 55 75

Spindelsteigung [mm]

8 3 10 5 12,7 10 20
Arbeitshub [mm]
50 100, 200 100, 200, 250 100, 200, 300

Richtwert Nutzlast, horizontal [kg]


2 6 10 14
Richtwert Nutzlast, vertikal [kg] 1 3 5 7
Max. Vorschubkraft Fx [N]
75 150 300 450
Max. Geschwindigkeite [m/s] 0,5 0,3 1,0 0,4 1,0 0,65 1,3
Max. Beschleunigung [m/s2] 25
Wiederholgenauigkeit [µm] ±0,015

 

 

 


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer