Fleischverarbeitung

Basics für die Installation - Basislösungen von Festo

Die Anwendung: Basics für die Installation

Ihr Ziel: Druckluftqualität gemäß der gesetzlichen Vorschriften, effiziente Versorgung für hohe Anlagenverfügbarkeit, kostenoptimierter Betrieb

Unser Beitrag: Komponenten und Services für die optimale Druckluftaufbereitung und Druckluftversorgung bis hin zur Leckageortung

Schaltschrank aus Edelstahl mit Schutz bis IP 69K

Schaltschränke aus Edelstahl mit Schutz bis IP 69K

Einbaufertige Lösungen für die Lebensmittelindustrie

  • Applikationsspezifische Zusammenstellung der Komponenten: pneumatisch, elektrisch oder kombiniert
  • Leicht zu reinigen und geschützt vor Eindringen von Flüssigkeiten und Fremdkörpern

 

Mehr Informationen zu Einbaufertigen Lösungen

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV

Sicherheitsventil MS6-SV

Zuverlässiges und schnelles Entlüften von Anlagen mit integrierter Druckaufbaufunktion

  • Diagnose, Schaltzustands- und Druckabfrage über AS-Interface Bus
  • Zertifiziert für Performance Level e, Kategorie 4 nach DIN EN ISO 13849-1

 

MS6-SV im Katalog

 

Wartungsgeräte MS

Saubere Druckluft für die Lebensmittelindustrie mit Wartungsgeräten von Festo

Fein-, Feinst- und Aktivkohlefilter für höchste Anforderungen an die Druckluftqualität

Informationen zur Druckluftaufbereitung

Ausführliche Animation zur MS-Reihe

Schläuche und Verschraubungen für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie von Festo

Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen für die Lebensmittelindustrie

Produktübersicht Schläuche und Verschraubungen

PFAN / NPCK

Schlauch-Verschraubungs-Kombination PFAN/NPCK

  • Höchste Korrosionsbeständigkeit KBK4
  • FDA-konform
  • Für verschiedenste Medien
  • Ohne Kanten: einfache Reinigung

Schlauch PFAN im Katalog

Schnellverschraubung NPCK im Katalog

Festo Polypropylen-Verschraubung NPQP mit Polyethylenschlauch PLN

Schlauch-Verschraubungs-Kombination PLN/NPQP

  • Resistent gegen Reinigungsmittel
  • FDA-konform
  • Wirtschaftlich

 

Verschraubung NPQP im Katalog
Schlauch PLN im Katalog