Rohbau

Die Anwendung: Fixieren von Blechen in der Schweißvorrichtung

Ihr Ziel: Präzise wiederholbare Positionierung für perfekte Passung

Unser Beitrag: Individuelle Spannsysteme mit intelligenter Ansteuerung

Festo Ventilinsel VTSA Profisafe mit integrierten Sicherheitsfunktionen nach ISO 13849-1.

Integrierte Sicherheit: Ventilinsel VTSA Profisafe

  • Hohe Datenübertragungsrate, z. B. für echtzeitkritische IO-Daten
  • Umfangreiche Optionen für Diagnose, Parametrierung oder Konfiguration
  • Sicherheitsfunktionen nach ISO13849-1
  • Zweikanalige Abschaltung Elektrik und Pneumatik
  • Sicherheitsfunktionen: Entlüften von Anlagenteilen, Reversieren, Schutz gegen Wiederanlauf

 

Mehr zur VTSA

Profibus, Profinet und Profisafe

DW von Festo: Preisattraktiver Spannzylinder für die Automobilindustrie

Robust und preisattraktiv: Spannzylinder DW

Neue Zylinder der Baureihe DW - speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen, z. B. beim Schweißprozess im Automobil-Rohbau:

  • Gelenkanbindung an Lagerdeckel und Kolbenstange für schwierige Applikationen
  • Sicher und langlebig durch integrierte Endlagendämpfung und Drosseln an beiden Seiten

 

Spannzylinder DW im Katalog

Einbaufertige Lösungen - Schaltschrank

Einbaufertige Lösungen nach Ihren Anforderungen entwickelt

Komplett montiert, verschlaucht, verkabelt, geprüft und dokumentiert:

  • Schaltschränke und Montageplatten
  • Baugruppen
  • Handlingsysteme
  • Hallen- und Roboterinstallationsplatten (HIP/RIP)

 

Mehr zu einbaufertigen Lösungen

Festo Stiftziehzylinder für die Automobilproduktion

Kompakt, robust und exakt: Stiftziehzylinder DF / DFM

Ideal für perfekte Positionierung in der Blechverarbeitung:

  • Positionserkennung mit LED-Anzeige
  • Schweißfest
  • Verdrehsicherung: quadratische Kolbenstange oder zwei Führungsstangen
  • Wahlweise mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung
  • Vielfältige Einbauvarianten durch mehrere Druckluftanschlüsse und variable Befestigungsmöglichkeiten
  • Standardisierte Stiftaufnahme für unterschiedliche Zentrierdorne

 

Katalog: Produkte für die Automobilindustrie