Surface Mount Technology SMT

Magazin verfahren und Leiterplatten auf das Transportband ausstoßen

Ihr Ziel: Präzises Positionieren der Magazinslots auf Transportniveau

 

Unser Beitrag: Magazin mit einem System aus Motor, Antrieb und Steuerung elektrisch positionieren

Ventilinsel VTUG

Ventilinsel VTUG

  • Konkurrenzlose 24 Ventilplätze
  • Günstige Feldbusanbindung über Feldbusknoten CTEU
  • Feldbus ändern durch einfachen Tausch des Busmoduls: Profibus, DeviceNet, ASi, EtherCAT, CC-Link plus IO-Link

Ventilinsel VTUG im Katalog

Schonendes und präzises Handling von Waferkörben mit der elektrischen Achse EGC von Festo.

Wirtschaftlicher durch Downsizing: Elektrische Achse EGC

EGC mit Zahnriemen- oder Spindelantrieb für schnelle Transportaufgaben

Aluminiumprofile mit außen liegender Führung für erhöhte Steifigkeit

 

 Kurze Produktinformation EGC

Elektrische Achse EGC im Katalog

Festo Flachzylinder DZF

Flachzylinder Typ DZF

  • Lagerichtiges Zuführen bei geringer Baubreite erspart zusätzliche Befestigungselemente.
  • Elastische Dämpfung in den Endlagen

 

Flachzylinder DZF im Katalog

 

Variantenreich: Kompakter Normzylinder ADN von Festo

Klein und leistungsstark: Kompaktzylinder ADN

  • Wärmebeständig oder in Tieftemperaturausführung
  • Verstärkte Kolbenstange für hohe Querkräfte
  • Besonders leichtlaufend, ausgelegt für geringe Geschwindigkeiten

 

Übersicht Kolbenstangenzylinder
Kompaktzylinder ADN im Katalog

Magnetventil VUVG

Minimaler Footprint bei maximaler Leistung: Magnetventil VUVG

  • Möglichkeit von zwei Drücken in einem einzigen Ventil (reversibel)
  • Geringes Gewicht durch Aluminiumgehäuse

 

Kurze Produktinformation VUVG

Magnetventil VUVG im Katalog