Kleinteilmontage und Elektronik

Endmontage und Verschrauben

Ihr Ziel: Baugruppen bei gesicherter Qualität präzise positionieren und verschrauben

Unser Beitrag: Kamerasysteme zur Qualitätsüberprüfung und Handhabungssysteme mit hoher Genauigkeit für das Teilehandling

Ventilinsel MPA-L

Hochmodulare Ventilinsel MPA-L

  • Hochmodular in 1er-Schritten
  • Diverse Steuerungsmodule beliebig anbaubar: I/O, SPS-Steuerung, Positioniersteuerung
  • Günstige Feldbusanbindung über Feldbusknoten CTEU
  • Für zentrales Installationskonzept

Ventilinsel MPA-L im Katalog

Schwerlastachse EGC-HD

Elektrische Schwerlastachse EGC-HD

  • Führt schwere Lasten präzise und schnell
  • Ideal für Prozesse wir Fügen oder Verklipsen beim Handling

Schwerlastachse EGC-HD im Katalog

Pneumatischer Minischlitten DGSL

Pneumatischer Mini-Schlitten DGSL

  • Metallischer Anschlag mit elastischer Dämpfung ermöglicht Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm.
  • Dank 4-reihiger Kugel-Käfig-Führung: Linearität und Parallelität im 1/100-mm-Bereich

 

 Kurze Produktinformation DGSL

Mini-Schlitten DGSL im Katalog 

Elektrische Achse ESGK/EGSP

Präzise elektrische Linearachse EGSK/EGSP

  • Erhältlich mit Kugelumlauf oder mit innovativer Kugelkette für hohe Genauigkeit
  • Kompakte Lösung mit integrierbaren Sensoren

 

 Kurze Produktinformation EGSK

Linearachse EGSK/EGSP im Katalog

Prädestiniert für dynamische Positionieraufgaben: Servomotor EMMS-AS von Festo

Prädestiniert für dynamische Positionieraufgaben: Servomotor EMMS-AS

  • Wahlweise mit digitalem Absolut-Messsystem Single-Turn (Standard) oder Multi-Turn (optional)
  • Zusätzliche Optional mit Haltebremse für die Funktion „Sicherer Halt“ nach EN 954-1/Kat.3

 

 Produktinformation Elektrisch Automatisieren

Servomotor EMMS-AS im Katalog

100%ige Qualitätskontrolle, zuverlässige Prüfergebnisse: Intelligentes Kompaktkamera System SBOx-Q von Festo

Zuverlässige Prüfergebnisse: Intelligente Kompaktkamera SBOx-Q

Zur Qualitätskontrolle:

  • Orientierungsprüfung von Kleinteilen und Vermessen von Drehteilen
  • Bis zu 256 Prüfprogramme mit jeweils 256 Prüfmerkmalen
  • Speicherbar
  • Optional: OCR-Texterkennung

 

Zur Steuerung:

  • Als CANopen-Mastersteuerung durch integrierte CODESYS-SPS und CAN-Schnittstelle
  • Ethernet-Schnittstelle für gemeinsame Kommunikation bis zur Leitebene

 

 Mehr über die Kompaktkameraysteme SBOx-Q

Kompaktkamerasysteme SBOx-Q im Katalog