Ventilreihe VTUB-12 -
bessere Performance für Basisfunktionen

Für universelle und klassische Applikationen

Neu: Busknoten CTEU für einfache, direkte und kostengünstige Vernetzung

Vorteile:

  • Feldbustechnologie mit Busknoten CTEU: weniger E/A auf der SPS, kürzere Installationszeit um bis zu 35%

  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungverhältnis: kostenneutral, aber intelligenter als Multipollösung – plus Basisdiagnose

  • Neu: schnelle Fehlersuche durch LED-Signalzustandsanzeige auf der Anschlussplatte
  • Neu: Variante mit rastender Handhilfsbetätigung
  • M8-Anschluss und Schutzbeschaltung für Einzelventile
  • „Plug-in“-fähige Einzelanschlussplatte
  • Selektorplatte: externe Steuerluft für Not-Aus-Schaltungen und taktgenaues Schalten

 

IO-Link
 
Technische Daten
Ventilfunktion 3/2 NC
3/2 NO
5/2 monostabil
5/2 Impuls (2 Ventilplätze)
Konstruktiver Aufbau Sitzventil
Temparaturbereich [°C] -5 ... +60
Durchfluss [l/min] 400
Betriebsdruckbereich [bar] 2,8 ... 8
Leistungsaufnahme [W] 1
Schutzart IP65
Schlauch-Steckanschlüsse QS4 und QS6 in gerader oder gewinkelter Ausführung
Anzahl der Ventilplätze 2 ... 35