Neue Ventile und Ventilinseln

Loading the player ...

Alle neuen Ventile und Ventilinseln im Katalog

Universelles Wegeventil VUVG-...-S

Universelles Wegeventil VUVG-...-S

Aus dem Kernprogramm

Kompaktes Magnetventil mit fokussierten Merkmalen

 

Wegeventil VUVG im Katalog

Wegeventil VUVS-...-S

Universelles Wegeventil VUVS-...-S

Aus dem Kernprogramm

Robustes Magnetventil mit fokussierten Merkmalen

 

Wegeventil VUVS im Katalog

Clean Design Ventilinsel MPA-C

Ventilinsel MPA-C im Clean Design

Noch mehr Ventilfunktionen in perfektem Clean Design

Neu: Busknoten CTEU für EtherNet/IP, mehr Sicherheit bei Abluftstau, elektrischer Abgang nach oben und optionale X-Längen

 

Ventilinsel MPA-C im Katalog

Ventilinsel MPA-L

Universelle Ventilinsel MPA-S und MPA-L

Erweiterte Funktionen für mehr Sicherheit und mehr Leistung

Neu: Option Rückschlagventile, mechanische Federrückstellung, PROFIsafe Modul CPX-FVDA-P2 und noch einiges mehr

 

Ventilinseln MPA-S und MPA-L im Katalog

Installationssystem CTEL

Installationssystem CTEL

Bestechend einfache und günstige Feldbustechnik

Busanschaltungen auf ein Minimum reduziert:

Betreiben Sie mehrere CPX-CTEL-Master mit jeweils bis zu 4 I-Port-Geräten über einen Busknoten.

 

Installationssystem CTEL im Katalog

Proportional-Druckregelventil VPPX

Proportional-Druckregelventil VPPX

Mit frei parametrierbarem PID-Regler, externem Sensoreingang und dem Festo Configuration Tool FCT realisieren Sie Aufgaben komplexer Regelstrecken ganz einfach.

Neu: jetzt mit UL-Zertifizierung

 

Proportional-Druckregelventil VPPX im Katalog

PROFIsafe Eingangsmodul CPX-F8DE-P

PROFIsafe Eingangsmodul CPX-F8DE-P

Damit sind Sie auf der sicheren Seite

Erfasst die gesamte Sicherheitskette vor Ort: einfach und übersichtlich alle typischen Safety-Sensoren anschließen

 

Terminal CPX im Katalog

CODESYS-Steuerung CPX-CEC

CODESYS-Steuerung CPX-CEC-C1/S1/M1-V3

Dezentral steuern und intelligent vorverarbeiten und das alles auf einer Plattform - CODESYS

Ermöglicht umfassende Motion-Control-Funktionen in Pneumatik und Elektrik vor Ort.

 

Terminal CPX im Katalog

Ventilinsel VTUG

Ventilinsel VTUG

Allrounder mit vielen Mulitpol- und Feldbusvarianten und bis zu 24 Ventilplätzen auf einer Ventilinsel

Neu: Baugröße 18 mit max. 1.200 l/min Durchfluss

 

Ventilinsel VTUG im Katalog

Normventilinsel VTSA

Normventilinsel VTSA / VTSA-F

Einmalig: Mix von 5 Ventilgrößen auf einer Ventilinsel

Erweiterte Produktmerkmale und neuer Steuerblock VOFA für sicheres Entlüften

 

Normventilinsel VTSA im Katalog