Neue Produkte für die Druckluftaufbereitung und Verbindungstechnik

Sicherheitsventil MS6-SV-D

Sicherheitsventil MS6-SV-D

Sicherheit für Mensch und Maschine zum günstigen Preis

Ideal für Hersteller von Serienmaschinen mit hohen Sicherheitsanforderungen bis PL d und optional PL e

 

Sicherheitsventil MS6-SV im Katalog

Vakuumsaugdüse OVEM

Vakuumsaugdüse OVEM

Einfache Bedienung und Diagnose

Neu: Mit I/O-Link steuern Sie die OVEM bequem von der SPS aus.

 

Vakuumsaugdüse OVEM im Katalog

Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M

Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M

Energiesparen so einfach wie noch nie

MSE6-E2M überwacht und regelt vollautomatisch die Druckluftversorgung in Ihren Anlagen: bis zu 20 % weniger Druckluftverbrauch.

 

Wartungsgeräte-Kombinationen Baureihe MSE6 im Katalog

Drossel-Rückschlagventil VFOH  aus Vollmetall

Drossel-Rückschlagventil VFOH

Aus Vollmetall - günstige Alternative zur Edelstahlausführung

Lebensmitteltauglich und temperaturbeständig bis 150 °C

 

Drossel-Rückschlagventil VFOH im Katalog

 

 

Clipsetzer AGTC

Clipsetzer AGTC

Entlastung Ihrer Mitarbeiter

Pneumatisches Montagegerät für Clips ersetzt manuelle Tätigkeiten in der Automobilmontage.

 

Clipsetzer AGTC im Katalog

Schläuche PAN-R und Verschraubung QS G3/4

Schläuche PAN-R 22 + 28 mm und
Verschraubung QS G3/4

Ideal für hohe Durchflüsse über 10.000 l/min

Mit robusten außenkalibrierte Schläuche in 22 und 28 mm und der passenden Verschraubung verbinden Sie große Ventilinseln wie VTSA oder Antriebe DSBG ganz einfach.

 

Schläuche PAN-R und Verschraubung QS im Katalog