Elektrische Automatisierung

Optimised Motion Series

Das System Optimised Motion Series: kostengünstig bei optimierter Performance. Es umfasst die Mechanik mit fest angebautem Motor und das Antriebssystem (Motorcontroller) mit integrierter Web-Browser-Technologie sowie die passenden Verbindungsleitungen. Als einzelner Elektrozylinder, Zahnriemenachse oder Drehmodul sowie als kostengünstige Mehrachslösungen für einfache Handlingaufgaben. Weiteres großes Plus: Von der Konfiguration über die Bestellung bis zur Inbetriebnahme mit nur 1 Typ-Code.

Optimised Motion Series

Einfach

  • 1 Bestellcode für Produktauswahl und Konfiguration
  • Optimale und fixe Kombination von Antrieb und Motor

Schnell

  • Konfiguration von Bewegung und Position via Web-Config
  • Schnelle und einfache Bedienung und Inbetriebnahme

Flexibel

  • Frei wählbar: Position, Kraft und Geschwindigkeit
  • Frei definierbare Bewegungsprofile

Hier erfahren Sie mehr

Simplified Motion Series

Die Einfachheit der Pneumatik wird erstmals mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung verbunden: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungs- und Positionieraufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen.

Simplified Motion Series

Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work“-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.

Mit ihrer vereinfachten Funktionalität sind die Antriebe ideal für einfache Bewegungen zwischen zwei mechanischen Endlagen, ohne dabei auf optimierte Bewegungs-Charakteristiken, sanft gedämpftes Einfahren in die Endlage oder eine vereinfachte Press- und Klemm-Funktion verzichten zu müssen.

Hier erfahren Sie mehr

Elektrozylinder EPCO

Elektrozylinder EPCO

Elektrozylinder mit verdrehgesicherter, gleitgeführter Kolbenstange. Noch leistungsstärker und vielseitiger mit optionaler Führungseinheit.

  • 3 Baugrößen mit Hüben bis 400 mm erhältlich
  • immer mit fest angebautem, optimal abgestimmtem Motor

 

Elektrozylinder EPCO

Zahnriemenachse ELGR

Elektrische Zahnriemenachse ELGR

Für einfache und wirtschafltiche Automatisierungsaufgaben

  • lange Lebensdauer von 5.000 km
  • 3 Größen für Nutzlasten bis 6,8 kg

 

Mehr zur Zahnriemenachse ELGR

Optimised Motion Series im System

Optimised Motion Series

Kostengünstige Mehrachslösungen für einfache Handlingaufgaben

  • einfache, adapterfreie Montage
  • einfache Konfiguration von Einzelachsen und Drehantrieb per WebConfig

Wie leicht lässt sich ein komplettes Handlingsystem montieren?

Mehr über Optimised Motion Series

Konfiguration mit WebConfig

Konfiguration mit Web Config

Einfach und schnell konfigurieren und paramtetrieren

  • Parametersatz aus der Parameter-Cloud herunterladen
  • direkt am PC bis zu sieben frei definierbare Positionen parametrieren

 

WebConfig

Software
Festo Configuration Tool FCT

Festo Configuration Tool FCT

Flexibel konfigurieren und parametrieren

Online oder offline 31 Positionier-Möglichkeiten und Diagnosefunktionen parametrieren

Festo Configuration Tool FCT