Sperrventile, Druckventile und Stromventile
VBNF / VFOF-LE-BAH

Funktionskombinationen bringen viel Leistung auf kleinstem Raum

  • Weniger Bauteile durch Funktionsintegration: schnellere Montage und Inbetriebnahme
  • Kosten sparen: von der Bestellung bis zur Logistik
  • Platzersparnis über 50% 
  • Energieeffizienz durch weniger Schnittstellen

Funktionskombination 1: VBNF

Pneumatisch gesteuertes Rückschlagventil mit manueller Entlüftung

Anwendung: Zylinderbewegung anhalten und energiefrei schalten

 

Funktionskombination 2: VFOF-LE-BAH

Pneumatisch gesteuertes Drossel-Rückschlagventil, Rückschlagventile mit manueller Entlüftung

Anwendung: Zylinderbewegung einstellen oder anhalten und energiefrei schalten

Technische Daten 
Ventilfunktion

VBNF

Rückschlagventil

mit manueller Entlüftungsfunktion  

VFOF-LE-BAH

Drossel-Rückschlagventil, Abluft

mit manueller Entlüftungsfunktion 

Baugrößen G1/8     G1/4  G1/8  G1/4 
Betätigung Rückschlagventil pneumatisch
Einstellelement / Drosselventil  

Innensechskant 
Einstellelement manuell, tastend
Normaldurchfluss qnN [l/min]
in Drosselrichtung (2 -> 1)
260  620 250  650 
Normaldurchfluss qnN [l/min]
in Rückschlagrichtung (1 -> 2)

  -

150 ... 260 300 ... 650 
Betriebsdruck [bar]  0,2 ... 10  
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1: 2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur [°C] -10 ... +60